En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Las fundas protectoras contra el fuego estándar y de alta calidad son compatibles con la gama de protección para mangueras, y ofrecen una protección flexible y de alto rendimiento para cables, conductores hidráulicos y mangueras de goma. La funda protectora contra el fuego protege de altas temperaturas, calor radiante, llamas directas y salpicaduras de metales líquidos. La funda interior tiene buenas propiedades aislantes y una temperatura de servicio de 700 grados. La cubierta exterior de silicona roja de la funda estándar es auto-ignífuga y sumamente flexible permitiendo una aplicación fácil en formas curvas e irregulares La funda de alta calidad cuenta con una cubierta exterior de silicona extruida gruesa que mantendrá su forma permitiendo una aplicación fácil en mangueras, cables y tuberías rígidas.
Series Code: SR1100, SR6001, SR6002
Los tapones de servicio para mangueras evitan los costosos vertidos de petróleo y químicos durante el mantenimiento y reparación de mangueras y tubos rígidos. La goma es resistente y reutilizable. No se necesitan herramientas para la aplicación, solo hay que presionar y girar.
Series Code: SRF0071
Este tapón para manguera con lengüeta central está diseñado para tapar y sellar extremos de mangueras. Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas. Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.
La lengüeta interna ubicada en el centro permite insertar y extraer el tapón con facilidad, lo que la convierte en una alternativa muy cómoda. Además, la forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores. Los tapones encajan a la perfección y el sellado seguro evita la entrada de polvo, suciedad y otras impurezas en la manguera. Esto ayuda a proteger los componentes internos garantizando un rendimiento óptimo.
Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, automoción y agricultura.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.