En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Separadores y soportes apiladores de carrete de fibra fabricados de clasificación UL94 V0 fabricados en nylon 6/6 de aspecto negro. Estos accesorios para fibra se utilizan para apilar bobinas de fibra múltiples y para espaciar bobinas de fibra de la placa de PC.
Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.
Código De La Serie: SR2173
Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.
Código De La Serie: SR1579
Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.
Código De La Serie: SR6127
Los pomos para tornillos de cabeza Allen con cabeza en T pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el diseño de cabeza en T ofrece un mayor apoyo cuando se ajusta.
Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.
Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta
Código De La Serie: SR1977
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.