En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(38 conjuntos de productos)
Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Las bandejas de empalme de fibra son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra a través de las ranuras existentes en las partes largas de las bandejas. Las bisagras con código de color indican el lado por el que hay que abrir la bandeja. Las tapas, bandejas y bisagras se venden por separado o en kits. Resistencia ignífuga: UL94 V0 y UL94 HB.
Código De La Serie: SROFST
Estos soportes se instalan en la placa inferior empujándolos en un espárrago o tornillo n.º 8 o M4. Los dientes en el interior del espaciador se agarran a las roscas. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.
Estos separadores se encajan unos sobre otros para apilar cualquier cantidad de placas. El artículo MB-1-156 puede completar la pila
Estos soportes se montan de forma segura con un tornillo n.º 4 o M3. El diseño con desplazamiento permite un embalaje denso.
Los soportes de circuito impreso con base atornillada ofrecen una sujeción segura en la parte lateral de la PCB permitiendo una extracción fácil. Los soportes atornillables son muy seguros y fiables. Se montan con un tornillo autorroscante.
Código De La Serie: SR2758
Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
Código De La Serie: SR2797
Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.
Los soportes fijos de gran capacidad están diseñados para un montaje atornillable al chasis. Productos fuertes de una sola pieza. Disponibles con o sin componentes de montaje. Disponibles con cuerpo distanciador interno para separar el condensador del chasis. También disponibles sin el cuerpo distanciador para aplicaciones que atraviesen un orificio.
Estos espaciadores tienen una fijación única inferior autorroscante. El orificio roscado en el que se encajan actúa como troquel y rosca el extremo inferior cuando se atornilla. Pueden usarse en orificios roscados n.º 8 o M4. Se instalan fácilmente a mano aplicando una fuerza mínima. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.
Las asas articuladas de montaje con bridas son asas con muelle de alta resistencia que quedan planas cuando no se usan. El asa está fabricada con nylon relleno de fibra de vidrio y el diseño con muelle hace que vuelva a la posición plana automáticamente.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.