En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(13 conjuntos de productos)
Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal bajo con una cabeza ranurada. Las cabezas ranuradas son compatibles con destornilladores de cuchilla estándar y requieren menos presión descendente para encajar las piezas que las de aberturas embutidas. Se debería utilizar una cuchilla instalada de manera apropiada para minimizar el deslizamiento.
Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.
Código De La Serie: SR1579
Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.
Código De La Serie: SR6127
Los pomos para tornillos de cabeza Allen con cabeza en T pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el diseño de cabeza en T ofrece un mayor apoyo cuando se ajusta.
Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.
Estos tornillos de apriete manual con pomo de redondo de plástico se puede utilizar como un tornillo de mariposa o un pomo. Capuchones disponibles para usar con cualquier longitud de tornillos de cabeza Allen estándar y en varios colores. Los pomos se montan fácilmente presionando sobre el tornillo de cabeza Allen necesario para la aplicación del usuario.
Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta
Código De La Serie: SR1977
Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal bajo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado..
Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal largo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Émbolo de resorte con una anilla de elevación que es también retráctil manualmente. El diseño incluye una carcasa chapada en níquel y un pasador de acero inoxidable.
La anilla de elevación ofrece un método práctico para elevar el émbolo. Estos émbolos son ideales para localizar, ubicar y asegurar. Una aplicación común es el equipo de gimnasio, como las máquinas de pesas.
Los tamaños de rosca incluyen M6, M8, M10 y M12.
Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico
Código De La Serie: SR6566
La gama de émbolos indexados con plato de fijación de Essentra cuenta con un plato con orificios para tornillos que facilita su montaje. Son ideales para uso con materiales delgados.
Código De La Serie: SR6571
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.