En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Capuchones de cobertura, disponibles en una variedad de materiales y opciones de color. Diseñadas para cubrir las cabezas de los tornillos e ideales para fines decorativos, estas duraderas cubiertas ofrecen una excelente protección contra la entrada de suciedad en una serie de aplicaciones.
Una gama de capuchones protectores diseñados para conexiones con unión tipo banjo. Proporcionan cobertura externa para el montaje durante el almacenamiento y el transporte para proteger la conexión de la entrada de suciedad. Nuestra gama está disponible en dos opciones de materiales: cloruro de polivinilo flexible (PVC) y polietileno de alta densidad.
Las opciones de PVC flexible ofrecen un encaje verdaderamente ajustado para lograr una protección óptima. El material flexible permite un rápido ajuste y extracción con la ayuda de una práctica lengüeta.
El material más duro de nuestras opciones de PEAD permiten una aplicación rápida encajando fácilmente el capuchón con un clic para lograr un ajuste seguro. Adecuados para temperaturas que cubren desde un mínimo de -30 ºC a un máximo de 80 ºC.
Las cubiertas de tapas Unicap están diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos. Estas cubiertas son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material, que ofrece protección duradera y durabilidad.
Además, protegen del polvo y son fáciles de instalar y extraer gracias al ajuste a presión. Disponibles en perfil bajo y perfil alto. Se usan en construcción, mobiliario y aparatos eléctricos.
Tenga en cuenta que en esta gama de productos hay capuchones y arandelas que se venden por separado y tendrá que comprar por separado ambos artículos.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar