En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Los discos de protección para bridas son fáciles de ajustar. Se sujetan simplemente con abrazaderas y donde se requieran otros productos de fijación como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Protector de cara que actúa como una barrera de protección para proteger las bridas del polvo, la humedad, la pintura y el granallado.
El diseño cónico crea una fuerte adhesión al cuello de la tubería y no requiere fijaciones para su instalación. Fabricados en material duradero, son adecuados para bridas DIN y ANSI.
Las tapas para bridas son ideales para proteger internamente bridas recubiertas y ofrecen una protección para bridas completa. Están diseñadas para adaptarse a todos los tipos de caras de brida.
Ofrecen flexibilidad y durabilidad, y el diseño versátil las hace adecuadas para la protección de orificios de pernos. Son fáciles de instalar. La gama incluye opciones que se moldean por inyección.
Aptas para ANSI 16.5, DIN 2631-2635 y BS4504
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.