En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Capuchones flexibles para altas temperaturas con un diseño con lengüeta ergonómico para una aplicación y extracción fáciles. Adecuados para usar en aplicaciones lisas o roscadas.
El diseño único es adecuado para una variedad de aplicaciones y tamaños de rosca, incluyendo métricas, UNF y BSP. La gama incluye opciones con un diseño de seis caras.
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.
Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.
Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.
Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.
Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.
Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.
Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar