En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Código De La Serie: SR1545
Los pomos moleteados de apriete rápido cuentan con una superficie moleteada que permite un mejor agarre y un giro más fácil. Pueden apretarse o aflojarse rápidamente usando solo los dedos sin necesidad de herramientas adicionales con solo una leve fuerza de fijación. Permiten ahorrar tiempo y esfuerzo en situaciones donde se requieren cambios con regularidad.
El pomo se inserta de forma oblicua en el espárrago roscado y luego se coloca en la posición axial para encajarlo en la rosca del espárrago. A continuación, puede bloquearse con una pequeña rotación.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Una tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.
Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.
Código De La Serie: SR1985
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.