Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

GTP Roscado Todas las posiciones

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, GTP Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Tapones con lengüeta central

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Tapones con lengüeta lateral

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Azul, Amarillo, Natural Código De La Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Tapones protectores paralelos

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: GTP, PEBD, TPE, PVC, Vinilo Color: Negro, Natural, Rojo, Verde Código De La Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000