Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEAD Roscado Tornillos de llave de vaso

 (16 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones protectores con rosca - Roscas BSP/Gas

Los capuchones protectores PEAD con rosca se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Se recomienda su ajuste manual aunque la cabeza hexagonal permite su ajuste y extracción con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. El capuchón cuenta con un disco de sellado interior de neopreno para evitar fugas y goteos. Compatible con roscas BSP/Gas. Nuestra gama se suministra en amarillo, con numerosas opciones de tamaño disponibles.

Código De La Serie: SR1126

Capuchones protectores con rosca - Roscas UNF

Estos capuchones protectores de polietileno con rosca UNF protegen a la vez que evitan fugas y goteos. Son resistentes a los disolventes y previenen posibles cortes. Un disco de sellado de neopreno evita fugas y goteos, y la cabeza hexagonal puede ajustarse con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja, pero se recomienda su ajuste manual. Nuestra gama está disponible en amarillo o rojo. También le puede interesar nuestra gama de capuchones protectores métricos. y nuestra selección de capuchones protectores roscados.

Series Code: SR1126

Capuchones protectores con rosca - Roscas métricas

Los capuchones protectores de polietileno amarillo con rosca métrica cuentan con un disco de sellado interior de neopreno para limitar la contaminación de depósito y entrada de partículas. Son ideales para proteger roscas métricas. Mientras se recomienda su ajuste manual, el capuchón se puede colocar o extraer con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. Nuestra gama ofrece una variedad de tamaños para adaptarse a sus necesidades.

Series Code: SR1126

Capuchones protectores roscados - Roscas BSP/Gas

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Compatibles con roscas BSP/Gas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Capuchones protectores roscados - Roscas UNF/JIC

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son adecuados para roscas UNF/JIC. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. También le puede interesar nuestra gama de capuchones roscados métricos.

Código De La Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capuchones protectores roscados - Roscas métricas

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son compatibles con roscas métricas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

Nuestra gama de conteras viene en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado. Las conteras también ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.

Estas conteras pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones estándar o de alta resistencia, pero son ideales para patas ajustables, conteras inclinadas y ruedas.

Disponemos de conteras íntegramente metálicas y de conteras de plástico con una tuerca metálica. La rosca metálica ofrece un ajuste firme y permite un ajuste suave y repetible de la contera. Las conteras de plástico vienen como un molde en una pieza o en dos piezas. Los moldes en dos piezas se ajusta exactamente entre sí para un buen ajuste en el tubo


  • Materiales: polietileno de alta densidad (PEAD), poliamida (PA) y aluminio.
  • Colores: negro, gris y natural


Código De La Serie: SR1571, SR1570, SR1567

Conteras roscadas redondas

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris


Código De La Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Conteras roscadas redondas - Metálicas

Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos

Código De La Serie: SR5438, SR1571

Tapones GLP

Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones GLP ayudan a prevenir escapes peligrosos de gas. Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones están diseñados para cumplir el Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP. Los perfiles cuentan con lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil, y están marcados con la dirección de ajuste/extracción.

Código De La Serie: SR1085

Tapones para válvulas de cilindros de gases

Nuestros protectores de válvulas de cilindros de gases, desarrollados en colaboración con las principales compañías de gas europeas, protegen los cilindros de gases industriales de la entrada de polvo y suciedad. Los protectores de válvulas de cilindros de gases de polietileno de baja densidad amarillos proporcionan evidencias de manipulación y cuentan con una válvula de escape que permite la liberación segura de gas, en caso de una apertura accidental

Código De La Serie: SR1060

Tapones protectores roscados - Roscas NPT

Los tapones protectores roscados con roscas NPT se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

Código De La Serie: SRK0083, SR5759

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Los tapones protectores roscados con roscas UNF se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Son compatibles con roscas UNF.

Código De La Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Tapones roscados con junta tórica - roscas BSP/Gas

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1125

Tapones roscados con junta tórica - roscas UNF

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

Código De La Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Tapones roscados con junta tórica - roscas métricas

Los tapones roscados con junta tórica para roscas métricas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para fijaciones roscadas hidráulicas. Proporcionan un sello estanco y, por tanto, mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Se pueden instalar usando una llave de tuerca o destornillador, o a mano. Las roscas métricas están disponibles con un interior cilíndrico y un diámetro exterior preciso en milímetros.El acanalado fino de las roscas acanaladas métricas permite la mejor transmisión de fuerza posible.Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas, los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Las roscas métricas están disponibles con un interior cilíndrico y un diámetro exterior preciso en milímetros.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Series Code: SR1125