Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Rosca métrica Furniture & Metal Fabrication

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tapones con lengüeta central

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Tapones de ajuste a presión

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Tapones protectores paralelos

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: GTP, PEBD, TPE, PVC, Vinilo Color: Negro, Natural, Rojo, Verde Código De La Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD Color: Amarillo, Rojo, Azul Código De La Serie: SRF0030, SR1001, SR1115

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020