Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Liberador de tensión de cable Ruedas

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Prensaestopas - Recto/Latón

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Prensaestopas - Recto/Nylon

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Ruedas de alta temperatura

Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.

Ruedas para catering

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621