Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Permanente Cinta de película Ruedas

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Piezas de cinta de película: Goma DK Film

DK Film es una cinta de alta adherencia y doble cara con un adhesivo de goma. Los adhesivos con base de goma tienen una buena fijación inicial y están diseñados para adherirse a numerosos tipos de superficies, incluyendo sustratos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambos lados (no recomendado para una exposición directa a los rayos UVA). Aplicaciones: placas, envasado y encuadernación, carteles, expositores en el punto de venta, carpeta/caja corrugada y cierres de plástico, entre otras.

Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de bolsas permanente - Fingerlift

La cinta para sellado de bolsas 4813 se utiliza para aplicaciones permanentes y está revestida en ambas caras con adhesivo de alto rendimiento con base de goma de fusión en caliente. Cuenta con un soporte protector de película que se corta en caliente con un borde seco Finger Lift en ambas caras para una retirada rápida y sencilla del protector. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 41 ºF a 122 ºF Temperatura de servicio: de -4 ºF a 149 ºF Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Aplicaciones: Para cortar en caliente a baja temperatura, velocidades aumentadas

Rollos de cinta de película - 8606 Cinta para sellado de bolsas resellable con protector fílmico

La cinta 8606 es de uso general para bolsas de polietileno/polipropileno resellables, y se aplica en la fase de producción de las bolsas. Debido a la gran variedad de materiales de embalaje flexibles y a la solidez de la fijación requerida, se recomienda evaluar exhaustivamente la cinta en todas las aplicaciones antes de su uso.

Rollos de cinta de película - DK Film - Goma

DK Film ofrece la fijación de nuestro adhesivo con base de goma permanente sin el grosor de la cinta de espuma. Los adhesivos con base de goma tienen una buena fijación inicial y están diseñados para adherirse a numerosos tipos de superficies. Hay dos grosores de adhesivo disponibles para una mayor flexibilidad en su aplicación: Utilice la cinta de 3,0 mm para proyectos menos exigentes y condicionados por los costes. Utilice la cinta de 4.5 mm para aplicaciones que requieran mayor fuerza de corte: extrusiones, placas, envasado y encuadernación, carteles, expositores del punto de venta, carpeta/caja corrugada, cierres de plástico