Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliamida Protector de brida de cara total Ruedas

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Ruedas giratorias

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Código De La Serie: SR5629

Ruedas industriales

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616

Ruedas médicas

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606

Ruedas niveladoras

Nuestras ruedas niveladoras multifuncionales son una opción ideal para maquinaria, armarios, equipos portátiles y transporte. Mueva y posicione equipos grandes fácilmente con una sola mano. La rueda está fabricada en poliamida negra y cuenta con una carcasa de aluminio. Hay una gama de accesorios y ajustes disponibles, con una capacidad de carga de hasta 1500 kg.

Código De La Serie: SR5694

Ruedas para catering

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621

Ruedas para muebles y oficina

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769