En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Esta gama de accesorios para conductores está disponible en opciones de plástico y metal. Son dos partes ajustadas que comprenden revestimiento y cuerpo. También se puede elegir entre un ajuste de rosca externa fija y de rosca externa giratoria.
Estos clips están diseñados para montarse en el borde de un panel sin necesidad de orificio de paso. Se presentan en varios modelos que pueden sujetar diferentes tamaños de tubo corrugado.
Código De La Serie: SR6262
La canaleta flexible Richflex es un producto versátil para la gestión del cableado. Su aplicación ofrece mayor flexibilidad ya que está disponible con opción de montaje adhesivo y atornillable.
Código De La Serie: SR1732
La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.
Código De La Serie: SR1734
Los packs de conductos para cables en polipropileno incluyen un tubo de polipropileno de 10 m, así como 10 accesorios y tuercas de seguridad. Todo suministrado en un útil paquete para un fácil orden, almacenaje y uso. Aplicaciones típicas: construcciones, especialmente cuando están enterrados en yeso y hormigón. El conductor es resistente al ácido y auto extinguible
Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. El tornillo apretado ofrece un bloqueo seguro cuando las patas se expanden. Están recomendados para asegurar componentes PCB pesados.
Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.
Código De La Serie: SR2762
Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Cuando el tornillo autorroscante está sujeto, las patas inferiores se ven forzadas hacia fuera eliminando la necesidad de una tuerca. Encajan en un orificio cuadrado que evita la rotación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.