En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Nuestros precintos de longitud fija de plástico ofrecen un método fácil y económico para disuadir de robos y para detectar manipulaciones o roturas de mercancías. Son ideales para asegurar puertas de camiones y contenedores.
Nuestra gama está disponible en varios tipos, entre los que se incluyen InnoLock, OctoLock y TwinLock.
InnoLock incluye una pestaña plana y desprendible para una extracción sencilla sin herramientas. El precinto tiene una mordaza de cierre metálica antimanipulación.
OctoLock y TwinLock son opciones completamente de plástico. OctoLock cuenta con una cabeza octogonal resistente y un punto de rotura predeterminado. OctoLock y TwinLock se benefician de un mecanismo de cierre doble con una mordaza de acetato con un punto de fusión más elevado que el polipropileno (PP).
TwinLock también tiene un punto de rotura predeterminado en el precinto para facilitar la extracción. Incluye un diseño de aro fijo. Para aprovechar al máximo el mecanismo de cierre doble, inserte hasta que escuche un segundo clic.
Resistencia a la rotura elevada:9,5 kg y 15 kg
Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.
Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.