Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polipropileno Precintos para aplicaciones especiales Volantes

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Precintos para medidores y uso general - AnchorLock/ClickLock/CrimpLock/TwistLock

Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino. Esto también incluye contadores eléctricos y de agua y cajas de unión.

El alambre fino puede pasarse a través de aperturas pequeñas o difíciles y luego se tensa antes de sujetarse con el cuerpo.

Nuestra gama está disponible en varios tipos distintivos en los que se suministra la longitud de alambre cortado y se incluye con la compra del precinto o se vende por separado. Las opciones incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.

AnchorLock es adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su longitud de alambre flexible (incluido). Tiene números de serie tanto en la parte interior como en la exterior, para mayor seguridad a prueba de manipulación. El cuerpo de PC está reforzado con un inserto de poliestireno de alto impacto.

ClickLock está moldeado en PC con dos juegos de flechas de cierre. El mecanismo de sellado se puede ver e inspeccionar. No se requieren alicates para su instalación.

CrimpLock está diseñado especialmente para sellar contadores y cajas de seguridad, y se instala con alicates de engarzar. El rollo continuo de alambre se puede comprar por separado. El alambre de acero de CrimpLock se suministra en una bobina de 2 kg y tiene una longitud aproximada de 260 metros.

TwistLock se aplica fácilmente en todos los tipos de contadores. Presenta un mecanismo de cierre giratorio en un solo sentido y el agarre del precinto se puede partir una vez instalado para evitar la manipulación. El cuerpo es transparente y tiene un dispositivo de giro de ABS.

  • Materiales del cuerpo: policarbonato (PC) y resina de acrilonitrilo butadieno estireno (resina ABS)
  • Colores: azul, verde, naranja, rojo, blanco y amarillo


Código De La Serie: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Precintos de seguridad

Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.

Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.

  • Materiales: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), aluminio, polipropileno (PP) y acero
  • Colores: azul, verde, natural, naranja, rojo, blanco y amarillo



Código De La Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock