Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Juntas tóricas Volantes

 (9 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Anillos de cierre - Junta tórica

Disponemos de una amplia gama de juntas tóricas y kits de juntas tóricas para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas de sellado que incluyen rangos de tamaños tanto imperiales como métricos

Código De La Serie: SR6151, SR6150, SR6160, SR6152, SR6155, SR6154

Anillos de cierre - Métrica

Disponemos de una amplia gama de juntas tóricas y kits de juntas tóricas para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas de sellado que incluyen rangos de tamaños tanto métricos como métricos europeos

Código De La Serie: SR6159

Kits de anillos de cierre - Junta tórica

Disponemos de una amplia gama de juntas tóricas y kits de juntas tóricas para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas de sellado que incluyen rangos de tamaños tanto imperiales como métricos

Series Code: SR6160, SR6155, SR6154, SR6152, SR6151, SR6150

Ring Seal Clamps

This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.

Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.

These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.

  • Materials: FKM, EPDM, VMQ
  • Colours: Blue, Black
  • FDA-compliant


Código De La Serie: SRV0054, SRV0053, SRV0052, SRV0048, SRV0047, SRV0046

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Varillas y espárragos totalmente roscados

Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.

Código De La Serie: SR1985

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.