En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Pasacables universal diseñado para proteger alambres, cables, tubos y otros elementos de forma irregular frente a los bordes afilados sin acabado de los paneles.
El pasacables ayuda a absorber el impacto y la vibración, y también tienen propiedades aislantes. El entramado o la rejilla en el diámetro del pasacables permite que se ajuste a diferentes tamaños, al tiempo que proporciona un acabado limpio.
La instalación es sencilla y rápida, con una simple presión con la punta del dedo. Sin necesidad de herramientas.
Los pasacables abiertos universales presentan un fácil diseño de ajuste a presión, lo que permite instalarlos fácilmente en paneles de grosor común. El diseño dividido permite la entrada lateral de cordones, cables o tubos previamente montados que tengan segmentos más largos que el diámetro interno de los pasacables, como los conectores.
Ofrecen una protección ideal para alambres, cables y tubos frente a bordes afilados sin acabado. El diseño abierto permite que el pasacables se monte en orificios que ya contienen un haz. Se pueden ajustar para adaptarse a varios diámetros y formas. Fácil instalación haciendo presión con la punta del dedo, sin necesidad de herramientas.
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar