Ne sopivat kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti ja joustavuus ja ulkonäkö ovat tärkeitä. Helppo ja nopea asentaa ilman työkaluja. Pölytiivis ja helposti asennettava. Sopii kierteettömiin reikiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva paneelireiän halkaisija | Sisäkkeen halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,3039 € - 0,4134 € | 3666 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4038 € - 0,549 € | 7411 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,983 € - 1,3389 € | 98 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,8432 € - 0,8432 € | 284 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7146 € - 0,7948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,9383 € - 1,2751 € | 4733 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,1187 € - 1,5217 € | 7148 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9383 € - 1,2751 € | 1641 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,3039 € - 0,4134 € | 3832 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4038 € - 0,549 € | 24491 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5873 € - 0,7995 € | 4467 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,6151 € - 0,6829 € | 194 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5709 € - 0,6359 € | 4232 Varastossa |
|
|
||
0,9383 € - 1,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,1187 € - 1,5217 € | 2996 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,7971 € - 2,0044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,3039 € - 0,4134 € | 487 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5873 € - 0,7995 € | 3495 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,983 € - 1,3389 € | 3750 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,7852 € - 0,8736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.