Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPEVäri: Väritön, Musta, Valkoinen, PunainenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR1011, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | D | H | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0899 € - 0,0899 € | 17158 Varastossa |
0.213 in
5.4 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,0899 € | 94352 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,1255 € | 5970 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,1255 € | 63385 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,0899 € | 28 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,1255 € | 16304 Varastossa |
0.346 in
8.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,1255 € | 13002 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,1255 € | 6465 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,1365 € - 0,1903 € | 4168 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|
||
0,0899 € - 0,0899 € | 759 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0947 € - 0,2268 € | 6506 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1848 € - 0,4427 € | 1899 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0736 € - 0,1759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,3526 € - 1,3526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.902 in
73.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
3.24 in
82.3 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
2,081 € - 2,081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.398 in
111.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,2751 € - 0,2751 € | 1266 Varastossa |
1.201 in
30.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.