Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,8889 € - 108,9666 € | 8 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
330.0 kg
330.0 kg
|
|||||||
4,4495 € - 8,6828 € | 503 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
143,6323 € - 447,5972 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
10,5831 € - 20,6145 € | 47 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
17,0179 € - 33,1787 € | 14 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
14,5124 € - 28,2911 € | 16 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
110.0 kg
110.0 kg
|
|||||||
13,8416 € - 26,9397 € | 9 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
34,8983 € - 75,5579 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.087 in
180.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
12,8832 € - 27,0547 € | 64 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
20,824 € - 43,7304 € | 17 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
76,2588 € - 237,6566 € | 4 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
76,2862 € - 80,2977 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.874 in
200.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|||||||
15,0464 € - 28,1185 € | 104 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
6,3252 € - 13,283 € | 138 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
9,8438 € - 19,2057 € | 72 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
6,5853 € - 12,823 € | 107 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
10,4599 € - 19,5795 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
16,4292 € - 51,0619 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
7,9133 € - 16,6181 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.953 in
75.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
21,2758 € - 21,2758 € | 16 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa