Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Itsekiinnittyvä Painettava Vetokiinnitys

 (152 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: TPE, , LDPEVäri: Sininen, , PunainenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Painettava kallistusliuku

Työnnettävät kallistusjalat ovat kääntyviä liukuja jousisisäkkeellä. Sisäke ja liuku tulevat yksiosaisena kappaleena asennuksen helpottamiseksi käyttökohteeseen. Liu'uissa on putkenpääsuoja siistin viimeistelyn takaamiseksi. Kallistus tapahtuu pallonivelen avulla. Valikoimassa on alustavalikoima, josta löytyy sopiva erilaisiin käyttökohteisiin.


Sarjanumero: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452

Paperiset suojatulpat

Kartiomaiset paperisuojukset ja -tulpat on valmistettu kreppipaperista ja soveltuvat maalaus- ja jauhepinnoituskäyttöön. Ne kestävät 205 Celsius-asteen lämpötilaa ja ovat edullinen vaihtoehto silikonille. Ne on valmistettu kierrätetyn ja alkuperäisen materiaalin seoksesta ja ovat itse kierrätettäviä


Sarjanumero: SR6113

Pehmeät pyälletyt suojat

Pehmeät pyälletyt suojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä suojaamiseen maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Niissä on pyälletty ulkopuoli, ja ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: TPEVäri: SininenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRF0010

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.

Sarjanumero: SR5795

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.

Sarjanumero: SR5807

Peiteniitit

Niittisuojukset tuottavat nopean ja siistin pinnan eri käyttökohteisiin. Valikoimaamme saa harmaana, valkoisena, beigenä tai mustana joko matalan tai korkean tiheyden polyetyleenistä valmistettuna. Valikoimastamme löytyy myös eri kokoja käyttökohteisiisi.

Series Code: SR1814, SR1804

Peitetyt kartiotulpat

Peitettyjä kartiotulppia käytetään yleistulppina monenlaisessa käyttökohteessa. Tulppa on nopea asentaa ja irrottaa, ja kuperat sivut takaavat tiukan istumisen.


Sarjanumero: SR5751

Peltitulpat

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: PA, PA66 Väri: Väritön, Musta, Beige, Harmaa, Valkoinen Series Code: SR2041

Pikaliitossuojukset

Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.

Suojus on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se suojaa tehokkaasti lialta ja kosteudelta ja on korroosionkestävä.

  • Materiaali: termoplastinen elastomeeri (TPE)
  • Värit: sininen, vihreä, punainen ja keltainen
  • Lämpötila-alue: -40–135 C



Sarjanumero: SR1181

Pikaliitostulpat

Pikaliitostulpat on suunniteltu vastaamaan standardia SAE J2044 - polttoainejärjestelmän 12 liitintä. Tulppa tarjoaa suojaa epäpuhtauksien sisääntulolta tai potentiaalisilta nestevuodoilta.

Rengasliuska on suunniteltu peittämään liittimen seinämä asennettuna, ja se voidaan vetää ulos helppoa ja nopeaa poistamista varten.

  • Rengasliuska on suunniteltu peittämään liittimen seinämä asennettuna.
  • Helpottaa johtojen nopeaa ja helppoa liitäntää ilman erikoistyökalujen tai laitteiden tarvetta.
  • Käytetään teollisuuden, HVAC:n ja putkityön käyttökohteissa.
Materiaali: LDPEVäri: KeltainenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRF0009

Pikatulpat

Hydrauliset pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Ne on suunniteltu pysymään kiinni letkussa ja suojaavat erinomaisesti lialta, kosteudelta ja korroosiolta.


Sarjanumero: SR1182

Pintasuojat - lieriö

Pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.

Kartiorakenne mahdollistaa vahvan liitoksen putken kaulukseen eikä edellytä kiinnikkeitä. Ne on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopivat DIN-ja ANSI-laipoille.

  • Materiaali: polyeteeni
  • Väri: keltainen



Sarjanumero: SR1354

Pozidriv-ruuvisuojat

Nämä Pozidriv-ruuvisuojat on tarkoitettu Pozidriv (Phillips tai ristipäinen) -ruuvien suojaamiseen. Nopeasti ja helposti asennettavat ruuvisuojat suojaavat ruuvin päätä ja tarjoavat siistin viimeistelyn käyttökohteellesi.

Sarjanumero: SR1815

Pulttien suojahatut

Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.

Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.

Saatavilla laajana värivalikoimana.

  • Suojaa nivelkiinnikkeitä peukaloinnilta ja säältä.
  • Luo parannetun viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteellesi.
  • Erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Vihreä, Ruskea, Harmaa, Valkoinen Series Code: SR1802, SRF0074

Pulttireikien laippasuojukset

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Series Code: SR1172

Pulttisuojat

Pulttisuojat tarjoavat suojaa rakennustelineillä. Rakenteensa ansiosta ne voidaan kiinnittää tiukasti telineiden mihin tahansa paljaaseen kiinnitystappiin.

Nämä suojat suojaavat tappeja säältä ja työskentelystä aiheutuvilta vaurioilta – sekä työntekijöitä vammoilta. Kova materiaali, josta suojat valmistetaan, takaa tukevan istuvuuden ja keston niiden asennuspaikasta riippumatta.

Valmistettu alan vakiokokojen mukaisesti helppoa asennusta ja käytettävyyttä silmällä pitäen. Näin rakennustelineiden tappien ei tarvitse olla tietyn kokoisia. Niitä on saatavilla 13 mm:n sisähalkaisijalla, ja niissä on asteittainen rihlattu rakenne, joka pitää ne tukevasti paikoillaan.

  • Materiaali: LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Väri: keltainen


Sarjanumero: SR1048

Putken viistereunasuojat ja -tulpat

Viistoreunasuojamme on suunniteltu käytettäväksi monenlaisten putkien kanssa. Viistoreunasuojia voi yhdistellä putkitulppien kanssa täydentämään kokoja ja suojaamaan ja sulkemaan putket mahdollisimman hyvin. Teräksiset viistoreunasuojat pitävät putkitulpat tiukasti paikoillaan käsittelyn, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Viistoreunasuojukset on helppo kiinnittää työntämällä ne putken päähän ja vasaroimalla puristinjärjestelmän alas. Putkitulppien syvyys on vähintään 100 mm, jotta niihin voi kiinnittää nosturin koukun. Lisäsuoja korroosiota vastaan suojaa putken sisäpintaa kosteusvaurioilta. Suosittelemme, että pyydät toimistoltamme apua vaatimuksiisi sopivan puristinjärjestelmän valinnassa.


Sarjanumero: SR1360

Putkien päätysuojat

Putkien päätysuojat sopivat erinomaisesti kierteisten ja kierteettömien putkien ja tankojen suojaksi. Tarjolla on vakiokokoisia, pitkiä ja lyhyitä suojia. Lyhyet suojat on tarkoitettu yleiskäyttöön, kun taas pitkät ovat syvempiä ja niissä on ohennettu reuna tiiviin istumisen takaamiseksi. Näiden pitempien suojien rakenne estää tahattoman irtoamisen. Putkien päätysuojilla on sama tarkoitus kuin lämpökutistetuilla päätysuojilla, mutta ne eivät kutistu kuumennettaessa käytön aikana. Ne ovat UV- ja säänkestäviä, minkä ansiosta ne sopivat erinomaisesti ulkokäyttöön.


Sarjanumero: SR1610, SR1620

Putkien päätytulpat

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Putkisuojat kovaan käyttöön

Näitä korkealaatuisia kovan käytön putkisuojia on saatavilla edullisesti eri putkikoossa. Ne on valmistettu mustasta tai keltaisesta polyetyleenistä. Sisärihlat takaavat tiiviin istumisen ja irtoamisen paineen kasvun jälkeen. Niitä saa ilma-aukolla tai ilman.


Sarjanumero: SR1389

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Kartiolliset pyöreät jalkaholkit tai päätykärjet, kuten niitä joskus kutsutaan, tarjoavat suojaa putkille, tangoille ja toisinaan kierteille. Holkit suojaavat tankoa tai putkea halkeamiselta, kun ne joutuvat kosketuksiin kovien pintojen kanssa. Ne tarjoavat myös lattiasuojaa ja pitoa kävelyä avustavissa käyttökohteissa. Saatavana PVC:nä, kartiomalli takaa paremman vakauden käyttökohteissa. Holkkeja saa myös mustana, valkoisena tai värittömänä, jotta ne sopivat käyttökohteen tyyliin.


Sarjanumero: SR1520, SRF0071, SRF0069

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Standardit pyöreät jalkaholkit tai päätykärjet, kuten niitä joskus kutsutaan, tarjoavat suojaa putkille, tangoille ja toisinaan kierteille. Holkit suojaavat tankoa tai putkea halkeamiselta, kun ne joutuvat kosketuksiin kovien pintojen kanssa. Ne tarjoavat myös lattiasuojaa ja pitoa kävelyä avustavissa käyttökohteissa. Saatavana joko PVC:nä tai LDPE:nä, tarjoten eriävää tuotepehmeyttä erilaisille kohteille. Holkkeja saa myös punaisena, mustana, valkoisena tai värittömänä, jotta ne sopivat käyttökohteen tyyliin.


Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Pyöreät kannatinsuojukset

Mustat pyöreät PVC-kannatinsuojat ovat hyvän näköisiä suojia, joissa on kätevä ripustin. Ne ovat joustavia ja helppo asentaa, ja ne kestävät hyvin säätä, mikä tekee niistä erinomaisen vaihtoehdon ulkokäyttöön.


Sarjanumero: SR1512

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet

Pyöreät kierteelliset suojat ovat saatavilla nopeasti asennettavina suojina putken päille ja putkien liitäntään. Ne on kierteitetty varman kierrekiinnityksen takaamiseksi. Nämä kierteelliset suojat tarjoavat vakaan ja varman asennuskohdan laajalle huonekalu- ja laitteistokomponenttien valikoimalle

Niitä käytetään yleisesti tuotanto-, pakkaus- ja rakennusteollisuuksissa.

  • Materiaali: HDPE, Nailon, PA, Teräs, PP, LDPE, Alumiini, PE
  • Väri: musta, väritön, harmaa



Sarjanumero: SR1570, SR1430, SR1567

  • / 7