Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(24 Tuotteet)
Our plastic Key Tags are highly economical. An inlay card, window and metal split ring are all included. These tags assist with good key management and security in retail premises.
Takalukolla varustetuissa laatikkosalvoissa on sileä pinta, joka tarjoaa esteettisen viimeistelyn. Ne toimivat vetokoukulla. Ne kiinnittävät vetämällä kaksi osaa yhteen ja lukittuvat painamalla salvan yli keskikohtansa. Tämä salpavalikoima on kevyt verrattuna johtolukkoihin. Niitä käytetään pienissä säiliöissä, metallilaatikoissa ja kevyissä teollisissa puhdistuskoneissa. Tarjolla on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat erilaisiin käyttöympäristöihin.
Neljänneskierroslukkovalikoimaan voi hankkia erilaisia lisävarusteita, kuten kiinnitysrenkaita. Niitä on kahta eri tyyppiä: jousiteräksinen ja painevaletusta sinkistä valmistettu. Ne sopivat kaikkiin lukkoihin, joiden asennusreiän koko on 20.2 x 22.2.
Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitäntäkiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joihin ne asennetaan, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on uppokanta ja kuusikulmainen pää. Kuusikulmaiset päät sopivat hyvin tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on vähemmän pinta-alaa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on pyöreä kanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on matalakupukanta kahdella eri vaihtoehdolla: yksi torx-kannalla ja toinen ristikannalla. Torx-kantainen ruuvi tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomenttia pienemmällä vähenevällä paineella. Ristikantainen ruuvi kestää korkeita vääntömomentteja, minkä vuoksi se sopii hyvin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvit täytyy irrottaa helposti, vaikka ne olisi kiristetty tiukkaan. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat erinomaisen ulkomuodon kiinnitettyinä ja hienon tuote-esittelyn viimeistelyn.
Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koissa on pienempi torx-kanta, kun taas M3-, M4-, M5- ja M6-koossa on ristikanta. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Kiinnitysruuvit ovat kiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joita ne pitävät kiinni, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kupukanta ja torx-kanta. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Ne ovat erinomainen kiinnitysvaihtoehto kierteettömillä rei'illä varustetuille paneeleille, kun niitä käytetään yhdessä kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583, joka edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Ruuveja on mustutetulla pinnalla tai ilman. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa. Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saisi kiristää ehdotettuun vääntömomenttiin kuin samanlainen ruuvi samalla kierrekoolla.
Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.
Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää urallisella kannalla. Uralliset kannat ovat yhteensopivia vakioteräisten ruuvimeisseleiden kanssa ja ne tarvitsevat pienempää vähentynyttä painetta osien kiertämiseen verrattuna upotettuihin aukkoihin. Asianmukaisesti kiinnitettyä terää tulisi käyttää liukumisen minimoimiseksi.
Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.
Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.
Matalaprofiiliset kuljetuslavojen jalat, joita kutsutaan usein hitsatuiksi kupeiksi. Ne sopivat vakiomallisiin metallipohjaisiin liukuihin ja kasvattavat kestoa ja suojausta.
Sileä niukkahiilinen teräs suojaa lattiaa ja pienentää melutasoa peittäen metallialustan täysin ja suojaten sitä.
Korokkeen maksimikoot käytettäessä SHS-putkia. Tämä kuljetuslavojen jalkavalikoima sopii erinomaisesti metallisille kuljetusalustoille ja kehikoille.
Ulkopuoliset metalliset kulmasaranat sopivat koneen suojiin ja sähköpaneeleihin. Niille on tarjolla eri profiileja ja kokoja, ja ne voidaan asentaa joko tapilla tai ruuveilla.
Neljänneskierroslukkovalikoimaan voi hankkia erilaisia lisävarusteita, kuten lukkokahvoja. Ne on valmistettu polyamidista. Ne sopivat kaikkiin lukkoihin, joiden asennusreiän koko on 20.2 x 22.2
Nosto- ja kääntöpuristuslukot sopivat kaappeihin, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Lukot tarjoavat 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Tämän valikoiman aukko on 16,5 x 13,7 mm.
Sarjanumero: SR6483
Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.
These Dust Caps are designed to keep dust, humidity, dirt, ingress, and other contaminants out of locks. In addition, they offer excellent durability and resistance to wear and tear. They fit the exact hole sizes as the corresponding lock types.
These caps' snug fit and secure closure make them easy to install. As it is installed between the lock and the door, you will need to include the thickness of the dust cap base in your calculations when considering the appropriate grip range. Widely used in various industries, including electronics, automotive, and industrial manufacturing.
Jousitetut laatikkosalvat tai vetosalvat vetävät ja lukitsevat kaksi komponenttia tiukasti yhteen. Jousi mahdollistaa paremman vedon ja tiukan lukituksen. Materiaalivalikoiman ansiosta tätä laatikkosalpaa voi käyttää useissa käyttökohteissa.
Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.
Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.
These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.
Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel
Kääntyvät lenkkilukot vetävät ja lukitsevat kaksi komponenttia tiukasti yhteen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja niitä käytetään käsin, joten niiden käyttö on nopeaa ja helppoa. Ne sopivat erilaisiin kohteisiin, kuten kontteihin, paketointiin ja teollisiin siivouslaitteisiin.
Joustavat keskelle asennettavat vetolaatikon salvat ovat matalia, ja pidäke on kiinnitetty piiloon salvan alle pitämään muodon matalana. Kahva on valmistettu mustasta kumista, joten tuote on korroosionkestävä, ja se asennetaan tavallisilla M4-ruuveilla (ei kuulu toimitukseen)
Tankokokoonpanot kahden ja kolmen pisteen upotettujen salpojen asennuksiin. Tankokokoonpanot sisältävät ohjaimen, pidäkkeen ja tangon. Alumiinivarret ovat halkaisijaltaan .34". Tankokokoonpanoissa on 0,75" liike. Ohjain ja pidäkekannakkeet on valmistettu 1010 teräksestä ja mustista nailonsisäkkeistä. Salpa ei ole mukana ja on hankittava erikseen.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.