Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(18 Tuotteet)
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
Paksuja kaksipuolisia vaahtomuovityynyjä, joissa on molemmilla puolilla liimaa, voidaan käyttää pysyvän 3-D-vaikutuksen luomiseen. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet. Tekniset tiedot: Liima: kumipohjainen pysyvä molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Käyttökohteet. Kevyet kohteet tai rakojen täyttö. Lisää 3-D-vaikutusta. Auttaa näyttelytelineitä pysymään. Pop Out
Kaksipuolinen teippi on alan suosikki myyntipiste-esittelyjen ja kylttien kiinnitykseen. Joustava vaahtomuovi täyttää raot, joten sillä voi kiinnittää epäsäännöllisiä pintoja. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet.
Remo One on pysyvä/irrotettava kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: pysyvä kumipohjainen yhdellä puolella, irrotettava liima kiinnityspuolella; Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit. Väliaikaiset ja pysyvät näyttelytelineet. Kertakäyttöiset mainontagrafiikat. Mainosefektit tai ripustusjouset.
Dubl Kote Acrylic on monipuolinen kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jonka molemmat puolet on pinnoitettu akryyliliimalla. Se sopii erinomaisesti manuaaliseen tai automaattiasennukseen. Joustava rakojen täyttöön ja mukautuva epäsäännöllisten pintojen kiinnitykseen. Akryyliliimat ovat UV-kestäviä, ja niillä on hyvä pehmenemisen kesto. Tekniset tiedot: Liimauslämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 175F Kohteet. Kyltit, ulkokyltit, päätysuojat, päätykappaleet, ilmanraikastimet, suojakehykset, kevyiden peilien kiinnitys
Dubl Kote on monipuolinen kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jonka molemmat puolet on pinnoitettu kumiliimalla. Se sopii erinomaisesti manuaaliseen tai automaattiasennukseen. Joustava rakojen täyttöön ja mukautuva epäsäännöllisten pintojen kiinnitykseen. Suunniteltu kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, puu, jauhepinnoitetut materiaalit, lasi ja matalan pintaenergian muovit. Tekniset tiedot: Liima: kumipohjainen pysyvä molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 150F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Käyttökohteet. Tilapäiset, puolikiinteät ja kiinteät esittelytelineet, muovien kuumapuristus, johtojen hallinta, kyltit, päätysuojat, päätykappaleet, kuviopintojen kiinnitys.
Remo One on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit, tilapäiset ja kiinteät esittelytelineet, kertakäyttöiset mainoskuvat, mainosefektit ja ripustusjouset, lyhyitä rullia kannattaa sisällyttää kaikenlaisten mainos- ja tilapäisten kylttien pakkauksiin.
DK Film is a high tack double sided tape with a rubber adhesive. Rubber based adhesives have good initial tack and are designed to bond to many different types of surfaces including low surface energy substrates. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure). Applications: Nameplates, Packaging and bindery, Signage, POP displays, Corrugated folder/box, Plastic fasteners to name a few application.
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Duraco High Bond -teipit ovat tehokkaita akryylisiä vaahtomuoviteippejä, jotka sopivat lukuisiin käyttökohteisiin. Voimakkaasti tarttuvat teipit ovat peukaloinninkestäviä, sopivat erinomaisesti toisistaan poikkeavien metallien kiinnitykseen ja kestävät hyvin lämpötilanvaihtelua. Tarjolla on 4 väriä: läpinäkyvä, valkoinen, harmaa ja musta. Läpinäkyvä teippi sopii erinomaisesti läpinäkyvään akryyliin ja lasiin. Tekniset tiedot: Liima: Akryylinen vaahtomuoville levitetty pysyvä liima. Käyttölämpötilat: -20F - 300F Käyttökohteet. Sähkölaitteet: korvaa kuluttaja- ja kaupallisten laitteiden mekaaniset kiinnikkeet. Suunnittelu: koristepaneelien saumaton kiinnitys. Elektroniikka: LCD-näytöt, elektroniset kämmenlaitteet, tietokonekotelot. Tapahtumien mainonta: saumaton bannerien kokoaminen ja kylttien asennus. LVI: korvaa päätykappaleiden ja ilmanvaihtoyksiköiden mekaaniset kiinnikkeet ja hitsaukset
Magneettiteipit ovat taipuisaa magneettista materiaalia, jotka on pinnoitettu yhdeltä puolelta pysyvällä liimalla. Magneettiteipin liimapinta säilyy pitkiäkin aikoja käytössä. Tarjolla on sisä- ja ulkokäyttöön sopivia magneettiteippirullia: sisäteipissä on kumiliimaa, joka tarttuu tehokkaasti. Ulkoteipissä on akryyliliimaa, joka sopii taipuisiin muoveihin ja ulos aurinkoon.
Duraco Magnetic Receptive Steel Tape on magnetoimaton teräslevy, joka on suunniteltu magneettien kiinnityspinnaksi. Levitä liimaa haluamaasi pintaan ja kiinnitä magneetit siihen.
Luistamaton vaahtomuoviteippi on pinnoitettu yhdeltä puolelta hyvin tarttuvalla pysyvällä liimalla. Käytetään kassamatoissa tai näyttelytelineiden alapuolella liukumisen estämiseksi Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella (ei suositella kohteisiin, jotka altistuvat suoraan UV-säteilylle). Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 175F Käyttökohteet: Kassamatot. Hiirimatot. POP-esittelytelineet. Hyllynpäälliset. Pienet laitteet. Toimistotuotteet
Matalaprofiiliset kuljetuslavojen jalat, joita kutsutaan usein hitsatuiksi kupeiksi. Ne sopivat vakiomallisiin metallipohjaisiin liukuihin ja kasvattavat kestoa ja suojausta.
Sileä niukkahiilinen teräs suojaa lattiaa ja pienentää melutasoa peittäen metallialustan täysin ja suojaten sitä.
Korokkeen maksimikoot käytettäessä SHS-putkia. Tämä kuljetuslavojen jalkavalikoima sopii erinomaisesti metallisille kuljetusalustoille ja kehikoille.
Teipit ja liimat 3M™-vinyyliteippi 471/766 Erinomainen monivärikoodaukseen, hankaussuojaukseen, koristeluun, tiivistykseen, paikkaukseen, liittämiseen, kietomiseen ja yleissovelluksiin. Käytetään maalimerkinnöissä
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.