Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(29 Tuotteet)
Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.
The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.
Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Sarjanumero: SR5007
The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.
The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.
Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.
This range of Quarter Turn Locks are fitted with a cam that lifts and returns when the door is closed. The range proposes a left hand or a right hand with a 5 mm double bit head driver.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges
Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja
Sarjanumero: SR5523
Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).
It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5507
Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.
Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.
Turvallinen 90 lukko kuuluu IP65-luokkaan ja sopii vasen- ja oikeakätisille. Kun lukko on auki, avain toimii nuppina. Avain sopii tiettyyn lukkoon ja on tilattava lukon mukana. Valitse kromattu (16711E) tai mustapinnotteinen (16712E) avain.
Minisalpalukkoja on tarjolla useita päätyylejä, kahvavalikoimia ja tyyppejä eri käyttökohteisiin. Tyyppi 1 on jousellinen ja valmistettu vahvasta painevaletusta sinkkiseoksesta
Sarjanumero: SR5528
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.