Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(21 Tuotteet)
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Kaapelien ja putkien kaksoisklipsillä voi reitittää 25,0 mm:n putken/letkun sekä kaksi pienempää 6,0 mm:n nippua erikseen.
Sillä voidaan kiinnittää kaapeleita ja putki paneeliin väkäholkilla.
Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen
Verkkokeskusklipsit ovat joko napsautuslukittavia tai itse liimautuvia, ja klipsin kaksi puolta puristavat kaapelin paikoilleen. Saatavana mustana ja värittömänä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Sivuaukolla varustetut tuelliset kaapelinpidikkeet pitävät kaapelit tukevasti paikoillaan. Niissä on kuppimainen kanta, joka parantaa vakautta ja peittää reiän täysin.
Kaapelit asetetaan kiinnikkeen sivulta, kun tilaa ei ole paljoa. Eri korkuiset aluslevyt nostavat kaapelit erilleen muista komponenteista.
Näissä kaapelikiinnikkeissä on saranallinen lukittuva yläosa. Kaapelit asetetaan ensin puristimen keskelle, minkä jälkeen saranakansi asetetaan kaapeleiden päälle. Puristimien jalat asetetaan kahteen reikään. Yläosa kiinnitetään paikoilleen, ja kaapeli pysyy paikoillaan kahden ruuvin avulla. Kun ruuveja ruuvataan, jalat leviävät pitäen puristimen paikoillaan ilman mutteria. Näin ollen levyn alapuolelle ei tarvitse mennä.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Holkit on valmistettu luonnonkumista ja teräksestä. Näitä holkkeja on saatavilla kolmea eri tyyppiä sekä eri kokoisina tarkoituksiisi sopiviksi.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään lyijyruuviemme kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin käyttökohteisiin matalalla tai keskitasoisella kierrolla. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, jolla on terästä parempi korroosionkestävyys, mutta jolla on heikompi lämpökestävyys ja vankkuus.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä pronssimuttereita.
Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Pot magneetit sopivat erinomaisesti kiinnitykseen, kuten myyntipiste-esittelyiden, näyttelyiden ja työkappaleen kiinnitykseen. Pot magneetteja on tarjolla eri kokoisina ja eri kiinnitystyyleillä.
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Säädettävät kiinnikkeet asennetaan painamalla ne paneeliin. Säädettävä klipsi sopii monelle kaapelikoolle.
Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.