Menu  Rechercher

Articulations à chape avec clips de rétention

En stock

Ces articulations à chape avec clips de rétention sont un type d'accouplement dans lequel les pièces correspondantes s'insèrent entre les fourches et sont maintenues en place par des clips de rétention. Elles forment une connexion en U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Le clip de rétention est un clip qui se verrouille en place autour de la base de la goupille, empêchant une déconnexion accidentelle et aboutissant à un assemblage propre et compact. La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée en retirant le clip de rétention. Cela permet d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension, ainsi que dans des secteurs comme la construction, l'automobile ou la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour permettre les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.
  • L'articulation peut être démontée pour entretien en retirant le clip de rétention pour permettre d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.
Matière: Acier Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité d2 d3 Taille de la chape Filetage manuel Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
5,43 € - 8,35 € 63 En stock
M12
20.0
12x48
Main droite
Fine
12.0
48.0
9,20 € - 14,15 € 1 En stock
M14
24.0
14x56
Main droite
Coarse
14.0
56.0
2,18 € - 3,36 € 20 En stock
M5
9.0
5x10
Main gauche
Coarse
5.0
10.0
1,20 € - 1,85 € 3 En stock
M6
10.0
6x12
Main gauche
Coarse
6.0
12.0
1,80 € - 2,77 € 112 En stock
M8
14.0
8x32
Main gauche
Coarse
8.0
32.0
1,80 € - 2,77 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Main gauche
Fine
8.0
32.0
3,08 € - 4,74 € 100 En stock
M12
20.0
12x24
Main gauche
Fine
12.0
24.0
7,46 € - 11,48 € 260 En stock
M16
26.0
16x32
Main gauche
Coarse
16.0
32.0
15,12 € - 23,26 € 46 En stock
M20
34.0
20x40
Main gauche
Fine
20.0
40.0
6,04 € - 9,29 € Demander le délai de livraison ici
M14
24.0
14x28
Main gauche
Fine
14.0
28.0
6,04 € - 9,29 € 9 En stock
M14
24.0
14x28
Main gauche
Coarse
14.0
28.0
12,24 € - 18,83 € 3 En stock
M16
26.0
16x64
Main gauche
Fine
16.0
64.0
5,37 € - 8,26 € 184 En stock
M14
24.0
14x28
Main droite
Coarse
14.0
28.0
9,65 € - 14,85 € 54 En stock
M14
24.0
14x56
Main droite
Fine
14.0
56.0
6,75 € - 10,39 € 1466 En stock
M16
26.0
16x32
Main droite
Coarse
16.0
32.0
17,51 € - 26,94 € 27 En stock
M20
34.0
20x40
Main droite
Fine
20.0
40.0
1,65 € - 2,54 € 416 En stock
M8
14.0
8x16
Main gauche
Fine
8.0
16.0
2,16 € - 3,33 € 420 En stock
M10
18.0
10x20
Main gauche
Fine
10.0
20.0
2,93 € - 4,50 € 8 En stock
M10
18.0
10x40
Main gauche
Fine
10.0
40.0
4,82 € - 7,42 € 377 En stock
M12
20.0
12x48
Main gauche
Coarse
12.0
48.0
  • sur 3
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x48 48.0 Acier

20215682

Gamme de prix
8,35 € - 5,43 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x56 56.0 Acier

20215712

Gamme de prix
14,15 € - 9,20 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x10 10.0 Acier

20215804

Gamme de prix
3,36 € - 2,18 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x12 12.0 Acier

20215828

Gamme de prix
1,85 € - 1,20 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x32 32.0 Acier

20215866

Gamme de prix
2,77 € - 1,80 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x32 32.0 Acier

20215873

Gamme de prix
2,77 € - 1,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier

20215934

Gamme de prix
4,74 € - 3,08 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x32 32.0 Acier

20216009

Gamme de prix
11,48 € - 7,46 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M20 20x40 40.0 Acier

20216054

Gamme de prix
23,26 € - 15,12 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x28 28.0 Acier

20215972

Gamme de prix
9,29 € - 6,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x28 28.0 Acier

20215965

Gamme de prix
9,29 € - 6,04 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x64 64.0 Acier

20216030

Gamme de prix
18,83 € - 12,24 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x28 28.0 Acier

20215699

Gamme de prix
8,26 € - 5,37 €

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x56 56.0 Acier

20215729

Gamme de prix
14,85 € - 9,65 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x32 32.0 Acier

20215736

Gamme de prix
10,39 € - 6,75 €

Niveaux de stock
1466 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M20 20x40 40.0 Acier

20215781

Gamme de prix
26,94 € - 17,51 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x16 16.0 Acier

20215859

Gamme de prix
2,54 € - 1,65 €

Niveaux de stock
416 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier

20215897

Gamme de prix
3,33 € - 2,16 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x40 40.0 Acier

20215910

Gamme de prix
4,50 € - 2,93 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x48 48.0 Acier

20215941

Gamme de prix
7,42 € - 4,82 €

Niveaux de stock
377 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x48 48.0 Acier

20215675

Gamme de prix
6,62 € - 4,30 €

Niveaux de stock
606 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x32 32.0 Acier

20215743

Gamme de prix
10,39 € - 6,75 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x64 64.0 Acier

20215767

Gamme de prix
17,20 € - 11,18 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M4 4x8 8.0 Acier

20215798

Gamme de prix
1,43 € - 0,93 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x16 16.0 Acier

20215842

Gamme de prix
2,54 € - 1,65 €

Niveaux de stock
1204 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x40 40.0 Acier

20215903

Gamme de prix
4,50 € - 2,93 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x48 48.0 Acier

20215958

Gamme de prix
7,42 € - 4,82 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x56 56.0 Acier

20215996

Gamme de prix
15,21 € - 9,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M20 20x40 40.0 Acier

20216047

Gamme de prix
23,26 € - 15,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier

20215620

Gamme de prix
3,33 € - 2,16 €

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x40 40.0 Acier

20215644

Gamme de prix
3,87 € - 2,52 €

Niveaux de stock
534 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x12 12.0 Acier

20215552

Gamme de prix
1,49 € - 0,97 €

Niveaux de stock
231 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier

20215613

Gamme de prix
3,35 € - 2,18 €

Niveaux de stock
6024 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier

20215651

Gamme de prix
4,92 € - 3,20 €

Niveaux de stock
826 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x28 28.0 Acier

20215705

Gamme de prix
8,62 € - 5,60 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x64 64.0 Acier

20215750

Gamme de prix
16,45 € - 10,69 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M20 20x40 40.0 Acier

20215774

Gamme de prix
25,52 € - 16,59 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x20 20.0 Acier

20215811

Gamme de prix
3,41 € - 2,22 €

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x24 24.0 Acier

20215835

Gamme de prix
1,92 € - 1,25 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier

20215880

Gamme de prix
2,83 € - 1,84 €

Niveaux de stock
601 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier

20215927

Gamme de prix
4,74 € - 3,08 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M14 14x56 56.0 Acier

20215989

Gamme de prix
15,21 € - 9,89 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x32 32.0 Acier

20216016

Gamme de prix
11,48 € - 7,46 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x64 64.0 Acier

20216023

Gamme de prix
18,83 € - 12,24 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x32 32.0 Acier

20215590

Gamme de prix
2,90 € - 1,89 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier

20215668

Gamme de prix
5,22 € - 3,39 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x24 24.0 Acier

20215569

Gamme de prix
2,07 € - 1,35 €

Niveaux de stock
987 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x10 10.0 Acier

20215538

Gamme de prix
1,55 € - 1,01 €

Niveaux de stock
869 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x16 16.0 Acier

20215576

Gamme de prix
2,20 € - 1,43 €

Niveaux de stock
4070 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x40 40.0 Acier

20215637

Gamme de prix
4,45 € - 2,89 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x32 32.0 Acier

20215606

Gamme de prix
3,12 € - 2,03 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x20 20.0 Acier

20215545

Gamme de prix
2,02 € - 1,31 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M4 4x8 8.0 Acier

20215521

Gamme de prix
1,63 € - 1,06 €

Niveaux de stock
1364 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x16 16.0 Acier

20215583

Gamme de prix
2,43 € - 1,58 €

Niveaux de stock
402 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0