Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBDCouleur: Naturel, Noir, Blanc, RougeIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SR1011, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | D | H | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1602 € - 0,1602 € | Demander le délai de livraison ici |
0.854 in
21.7 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,2887 € - 0,2887 € | Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0907 € - 0,1267 € | 13214 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0947 € - 0,2066 € | 9787 En stock |
0.882 in
22.4 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1137 € - 0,2495 € | 19480 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,5078 € | 3535 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1137 € - 0,2466 € | Demander le délai de livraison ici |
0.807 in
20.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
0,1102 € - 0,1224 € | Demander le délai de livraison ici |
0.287 in
7.3 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3951 € - 0,3951 € | Demander le délai de livraison ici |
1.319 in
33.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0849 € - 0,0849 € | 26514 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
0,0849 € - 0,1185 € | 84553 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1116 € - 0,1547 € | 17988 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
0,2735 € - 0,496 € | Demander le délai de livraison ici |
1.398 in
35.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,0849 € - 0,1185 € | 67277 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0748 € - 0,1044 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,0907 € - 0,1267 € | 8384 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,1318 € - 0,2404 € | 27378 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
0,3578 € - 0,5789 € | 34600 En stock |
1.988 in
50.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,0849 € - 0,0849 € | 21197 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Blanc
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,0907 € - 0,0907 € | 15141 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
Noir
|
PEBD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.