Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.
Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.
Séries: SR1571, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur minimale des parois compatibles | L2 | Épaisseur maximale des parois compatibles | Filetage | Matière | L1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5674 € - 1,1916 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
PEHD
|
|
||
0,2897 € - 0,6085 € | 8276 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
PEHD
|
|
||
0,5872 € - 1,2332 € | 6726 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
|
||
6,1627 € - 12,9417 € | 475 En stock |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
|
||
1,1777 € - 1,6489 € | 689 En stock |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
PA
|
|
||
0,648 € - 1,3609 € | 7482 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
|
||
0,2548 € - 0,5352 € | 2750 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
PEHD
|
|
||
0,6372 € - 1,3381 € | 6808 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
PEHD
|
|
||
6,8541 € - 15,253 € | 154 En stock |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
|
||
0,6613 € - 1,3888 € | 1200 En stock |
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
PA
|
|
||
0,6273 € - 1,3435 € | 9961 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
|
||
0,3005 € - 0,631 € | 4540 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
PEHD
|
|
||
0,6853 € - 1,4973 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
|
||
0,601 € - 1,2622 € | 4067 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
|
||
6,1489 € - 12,9127 € | 553 En stock |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
M10
|
Aluminium
|
|
||
0,4893 € - 0,5001 € | 4000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
|
||
5,8603 € - 10,0049 € | 500 En stock |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
|
||
0,4172 € - 0,8966 € | 5900 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
|
||
0,7572 € - 1,5901 € | 6342 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
|
||
0,4574 € - 0,9606 € | 4950 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
PEHD
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.