Menu  Rechercher

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock

Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.

Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.

Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.

  • Matière : polyéthylène haute densité (PEHD), polyamide (PA) ou aluminium.
  • Couleur : noir, gris ou naturel


Séries: SR1571, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Épaisseur minimale des parois compatibles L2 Épaisseur maximale des parois compatibles Filetage Matière L1 Ajouter au panier
0,601 € - 1,2622 € 4067 En stock
1.0 mm
2.0 mm
M8
PEHD
0,3125 € - 0,6564 € 8486 En stock
M8
PEHD
0,3045 € - 0,6395 € 5000 En stock
M10
PEHD
0,3836 € - 0,8057 € 7496 En stock
M10
PEHD
0,4051 € - 0,8507 € 3581 En stock
M8
PEHD
0,3367 € - 0,7071 € Demander le délai de livraison ici
M10
PEHD
0,4802 € - 1,0085 € 4807 En stock
M8
PEHD
0,2803 € - 0,5888 € 1460 En stock
M8
PEHD
0,3595 € - 0,755 € 1067 En stock
M8
PEHD
0,5044 € - 1,0592 € 6892 En stock
M10
PEHD
0,44 € - 0,924 € 1944 En stock
M8
PEHD
0,5446 € - 1,1437 € 5496 En stock
M10
PEHD
0,4394 € - 0,924 € 4356 En stock
1.1 mm
1.5 mm
M10
PEHD ; acier
  • sur 2
Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 2.5 Naturel

PZAT600300-25M1

Gamme de prix
12,9127 € - 6,1489 €

Niveaux de stock
553 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616999099
Insert taraudé M10 Rectangulaire 20 x 35 mm 1-2 Noir

498612

Gamme de prix
0,5001 € - 0,4893 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Metal Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 30 mm 1-1.5 Gris

551736

Gamme de prix
1,1916 € - 0,5674 €

Niveaux de stock
4480 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
Metal Insert taraudé M10 Rectangulaire 40 x 20 mm 1-1.5 Gris

551749

Gamme de prix
0,6085 € - 0,2897 €

Niveaux de stock
8276 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
Insert taraudé M10 Rectangulaire 20 x 40 mm 1-2 Noir

499806

Gamme de prix
1,2332 € - 0,5872 €

Niveaux de stock
6726 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 30 mm 2 Naturel

PZAT500300-2M10

Gamme de prix
10,0049 € - 5,8603 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616991099
Insert taraudé M8 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-2 Noir

498610

Gamme de prix
0,8966 € - 0,4172 €

Niveaux de stock
5900 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M8 Rectangulaire 20 x 60 mm 1-2 Noir

498618

Gamme de prix
1,5901 € - 0,7572 €

Niveaux de stock
6342 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Metal Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 25 mm 1-1.5 Gris

551744

Gamme de prix
0,9606 € - 0,4574 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
Metal Insert taraudé M8 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Gris

551728

Gamme de prix
1,0001 € - 0,4762 €

Niveaux de stock
7978 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 25 mm 2 Naturel

PZAT500250-2M10

Gamme de prix
12,9417 € - 6,1627 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616999099
Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 25 mm 2 Noir

461376

Gamme de prix
1,6489 € - 1,1777 €

Niveaux de stock
689 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
Insert taraudé M10 Rectangulaire 20 x 50 mm 1-2 Noir

498615

Gamme de prix
1,3609 € - 0,648 €

Niveaux de stock
7482 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Metal Insert taraudé M8 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-1.5 Gris

551741

Gamme de prix
0,5352 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
2750 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
Metal Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Gris

551722

Gamme de prix
1,3381 € - 0,6372 €

Niveaux de stock
6808 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 2 Naturel

PZAT600300-2M10

Gamme de prix
15,253 € - 6,8541 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616999099
Insert taraudé M8 Rectangulaire 40 x 20 mm 1.5 Noir

461375

Gamme de prix
1,3888 € - 0,6613 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
Insert taraudé M8 Rectangulaire 20 x 50 mm 1-2 Noir

498614

Gamme de prix
1,3435 € - 0,6273 €

Niveaux de stock
9961 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Metal Insert taraudé M8 Rectangulaire 40 x 20 mm 1-1.5 Gris

551737

Gamme de prix
0,631 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
4540 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
Insert taraudé M8 Rectangulaire 25 x 50 mm 1-2 Noir

498617

Gamme de prix
1,4973 € - 0,6853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M8 Rectangulaire 20 x 40 mm 1-2 Noir

499807

Gamme de prix
1,2622 € - 0,601 €

Niveaux de stock
4067 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M8 Rectangulaire 40 x 20 mm 1-1.5 Noir

498600

Gamme de prix
0,6564 € - 0,3125 €

Niveaux de stock
8486 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-1.5 Noir

498599

Gamme de prix
0,6395 € - 0,3045 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 40 x 30 mm 1-1.5 Noir

498603

Gamme de prix
0,8057 € - 0,3836 €

Niveaux de stock
7496 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Noir

498608

Gamme de prix
0,8507 € - 0,4051 €

Niveaux de stock
3581 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 40 x 20 mm 1-1.5 Noir

498601

Gamme de prix
0,7071 € - 0,3367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 50 x 30 mm 1-1.5 Noir

498606

Gamme de prix
1,0085 € - 0,4802 €

Niveaux de stock
4807 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-1.5 Noir

498598

Gamme de prix
0,5888 € - 0,2803 €

Niveaux de stock
1460 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 40 x 30 mm 1-1.5 Noir

498602

Gamme de prix
0,755 € - 0,3595 €

Niveaux de stock
1067 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 30 mm 1-1.5 Noir

498607

Gamme de prix
1,0592 € - 0,5044 €

Niveaux de stock
6892 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 50 x 25 mm 1-1.5 Noir

498604

Gamme de prix
0,924 € - 0,44 €

Niveaux de stock
1944 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Noir

498609

Gamme de prix
1,1437 € - 0,5446 €

Niveaux de stock
5496 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Embout fileté 50x25 M10 ep 1.0-1.5 PEHD + insert métal

498605

Gamme de prix
0,924 € - 0,4394 €

Niveaux de stock
4356 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.1 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD ; acier
  • Couleur
    Noir