Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-adhésif À encliqueter

 (35 Types de produit)

Liste Grille

Bride adhésive

Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.

Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.

Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2068

Bride en U à clipser

Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.

Cache-vis décoratifs

Ces cache-vis décoratifs servent à dissimuler rapidement et facilement les trous de vis. Ils disposent d'un support adhésif et sont assortis à une grande palette de couleurs de finition de mobilier.

Séries: SR1600

Disques auto-adhésifs

Fabriqués en caoutchouc noir, ces disques sont auto-adhésifs et adaptés aux surface lisses et sèches. Ils sont résistants au dérapage et ne laisseront pas d'éraflure à leur retrait.

  • Disponibles en diverses tailles de diamètre
  • Amovibles.


Séries: SR1577

Embase collier à montage adhésif

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Guides de carte horizontaux

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRRN

Guides pour fibres

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Liens torsadés adhésifs

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Liens torsadés sur colonnette

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences.

Mini bride pour câble plat

Les serre-câbles miniatures pour câbles plats à encliqueter, articulés, sans tension sont faciles à installer en raison de leur nature clipsable. Ils sont parfaitement adaptés aux câbles plus légers et sont verrouillables par le haut

Passe-câbles sur colonnette

Cette gamme de serre-câbles sur colonnette permet de regrouper et de maintenir les fils à la distance souhaitée du panneau, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les composants sensibles.

Séries: SR2120

Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.

Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.

La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Patins adhésifs

Les patins adhésifs conviennent parfaitement aux pieds de meubles, afin de protéger les sols et de réduire le bruit. Ces patins sont en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; cette matière facilite le glissement et s'applique facilement grâce au support auto-adhésif.

  • Formes : rectangulaire, rond et carré
  • Couleur : gris.


Séries: SR1461

Poignées encastrées - Encliquetables

Nos poignées rabattables encastrées se clipsent facilement dans le trou de montage. Le profil encastré offre la sécurité avec une position encastrée à l'encadrement de la porte sans que la prise soit moins efficace. Un éventail de matières, de finitions et de tailles permettent à cette gamme d'être le choix idéal pour les petites et grandes armoires et les capots de machines.

Séries: SR5466

Porte-documents

Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

Les protecteurs couvrants pour face de bride sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L’adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d’application.

Les protecteurs offrent une protection intégrale des faces de bride sur tout le diamètre extérieur. Ils sont conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, et ont une pression nominale de 15 livres (lb).

Aucune fixation n’est requise.

  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleur : noir


Séries: SR1373

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

Les protecteurs de bride à face surélevée sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application.

En forme de disque, ils offrent une protection complète des faces de bride. La gamme est adaptée aux spécifications de brides DIN et ANSI. Les protecteurs sont disponibles avec des trous pour le sablage intérieur de la bride et ont une épaisseur standard de 1,5 mm.

Ces disques sont résistants à l’ozone et aux intempéries, ainsi qu’à l’essence, à l’huile et aux acides non oxydants. Ils sont également capables de résister à des températures allant de -15 C à +70 C.

‌Aucune fixation requise.

  • Matière : caoutchouc
  • Couleur : noir


Séries: SR1361

Serre-câble adhésif

Serre-câble verrouillable adhésif flexible à un bras permettant de fixer facilement des fils, tout les laissant accessibles si nécessaire. Disponible avec ou sans revêtement vinyle.

Serre-câble auto-adhésif

Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.

Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

  • Matière : acier doux, aluminium, PA
  • Couleur : blanc, argent, naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Serre-câble pour câble plat

Les clips pour câbles plats sont des fixations conçues pour maintenir les câbles rubans plats fermement en place. Ils sont conçus pour être durables et résister à l'usure. Ils sont couramment utilisés dans les situations où une solution de câblage propre et organisée est souhaitable.

Ils s'enclenchent facilement sur diverses surfaces et sont dotés d'une languette de desserrage qui permet de supprimer rapidement et facilement l'action de serrage. Ils sont couramment utilisés dans les domaines de l'électronique, de l'automobile et du câblage général.

  • Matière : PA, PEHD
  • Couleur : Naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Serre-câble à clipser

Le serre-câble à verrou supérieur à enfoncer s'installe rapidement et facilement en l'encliquetant sur une surface plane. Il est doté d'un système de verrou supérieur à enfoncer et permet de maintenir fermement les câbles en place lors de son installation sur les murs, les plafonds et les sols, les empêchant ainsi de bouger ou d'être endommagés.

Idéal pour les câbles ou les fils plats, en les attachant horizontalement à la base. Il est couramment utilisé dans l'industrie automobile et mécanique, où il est important de pouvoir fixer les câbles en toute sécurité.

  • Matière : PA
  • Couleur : Naturel
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-0

Serre-câbles - Clips pour gaîne et câble double

Le clip pour gaine et câble double offre l’avantage d’acheminer une gaine ou un tube de 25,0 mm, ainsi que deux petits faisceaux de 6,0 mm et ce, séparément.

Il est utilisé pour fixer les câbles et gaines sur un panneau avec un rivet sapin.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - Demi double, encliquetable

Ce serre-câble enfichable en double U a un profil surbaissé et est idéal pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications où l'espace est limité.

Ce serre-câble est utile pour regrouper, fixer et acheminer deux faisceaux de câblage parallèles. Le serre-câble est fixé à l'aide d'un rivet à encliqueter préinstallé.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - Demi, encliquetable

Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.

  • sur 2