Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(23 Types de produit)
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les boutons moletés épaulés concaves sont dotés d'une tige droite et d'une tête élargie offrant un bon dégagement pour les doigts et une excellente prise à des fins de traction ou de levage. La tête concave est plus confortable dans les applications impliquant l'intervention du pouce.
Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Au fur et à mesure que la vis autotaraudeuse est engagée, les pattes inférieures sont forcées vers l'extérieur. Aucun écrou n'est nécessaire. Elles s'insèrent dans un trou carré empêchant toute rotation.
Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.
Les vis machine à tête ronde sont conçues pour être utilisées avec un écrou fileté. La forme ronde de la tête donne un aspect lisse et fini, répartit la force uniformément et résiste au desserrage, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant un couple élevé ou une résistance aux vibrations.
Ce produit est léger, mais solide et durable. Son entraînement cruciforme fusionne les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et à tête fraisée. Il est résistant à la corrosion. On l'utilise couramment dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Il s'agit du côté femelle ou réceptacle. Les pièces filetées mâles sont vendues séparément.
Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.
Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.
Les vis machine à tête cylindrique sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment dans la construction, l’assemblage électronique et l’assemblage de machines. Leur conception permet à la vis d’affleurer la surface après avoir été fixée, ce qui lui confère un aspect lisse et fini.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Les vis à tête carrée peuvent être utilisées là où les vis à tête arrondie ne conviennent pas en raison de leur forme ou de restrictions d'espace
Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné
Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.
Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.
Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible
Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.