Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Charnières à encastrer Scellés protecteurs

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Charnières encastrées - Amovibles

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Charnières encastrées - à souder

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

Séries: SR5545

Charnières encastrées - à visser

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Scellés cadenas

Nos scellés cadenas sont utilisés pour sécuriser les marchandises lors du transport et permettent d'identifier clairement une effraction ou une violation, vous procurant ainsi une tranquillité d’esprit pendant l’expédition. Ces scellés constituent un choix idéal pour les applications plus exigeantes.

Le scellé ne peut être retiré qu’à l’aide d’une cisaille (vendue séparément). Ces scellés sont une alternative économique et sécurisée à usage unique aux cadenas conventionnels. Ils sont fabriqués dans un matériau transparent pour visualiser toute effraction.

  • Matière : corps en résine SAN et en polypropylène (PP) avec moraillon en acier chromé
  • L'encoche du moraillon peut être retirée à la main (en option)
  • Couleurs : bleu, vert et rouge

Comprend des options qui comportent une étiquette RFID pour la lecture électronique et l’enregistrement.

Installation :
1. Retirer la manille du boîtier
2 Insérer la manille dans le trou supérieur du boîtier
3 Appuyer pour verrouiller.

Les applications comprennent : les bacs de distribution en plastique, les portes de véhicules et les portes d'entrepôt sous douane.

Séries: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Scellés de boulonnage

Un scellé à boulon de haute sécurité, idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées, tant au niveau national qu’international. Les applications comprennent les conteneurs d’expédition, les conteneurs de fret, les camions, les portes de remorques et le fret ferroviaire.

Ces scellés à boulon sont dotés d’une tête de goupille et d’un insert de 18 mm, qui maintiennent le scellé engagé sur le loquet de l’application lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement. Rotation limitée à 180 en position d'engagement Ces scellés empêchent les violations par rotation rapide du barillet. Le scellé à boulon est également doté d’une étiquette.

La gamme comprend différentes options, notamment des goupilles revêtues ou non revêtues. La goupille revêtue est recouverte d’une couche supplémentaire de peinture qui renforce sa protection contre les éclats et les dommages. Le barillet du scellé est fabriqué en ABS de haute qualité, ce qui lui confère une résistance aux chocs et permet de déceler les traces d’effraction.

Conforme aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.

Installation :
1. Placer la goupille dans le barillet
2 Appuyer sur le scellé
3 Retrait à l'aide d'un coupe-boulon (vendu séparément).

  • Matière : barillet en acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et goupille en acier.
  • Couleurs : bleu, vert, orange, rouge et blanc


Séries: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Scellés de câblage - Corps en plastique

Nos scellés de câblage en plastique peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises importées et exportées dans le monde entier. Une alternative hautement sécurisée aux verrous standard, grâce au témoin d'intégrité. Le scellé est facile à utiliser dans les applications à serrer. Il est adapté aux applications suivantes : les portes de véhicules, les camions-citernes, les chariots de produits détaxés et les chariots grillagés.

Le scellé est doté d'un mécanisme de verrouillage amélioré et comprend une longue étiquette idéale pour l'impression de QR codes, de numéros de série et de codes-barres jusqu'à 13 chiffres. Le scellé offre une très haute résistance à la traction, avec les options suivantes : 120 kg (diamètre de 1,5 mm) et 150 kg (diamètre de 2,0 mm).

Installation :
1. Passer le câble à travers l'élément à sceller
2 Insérer le câble dans la chambre de verrouillage
3 Tirer le câble à travers le corps, jusqu'à ce que l'article soit bien scellé. Tirer ensuite sur le corps pour vous assurer que le scellé est verrouillé.
4. Retirez le scellé à l'aide du coupe-câble approprié (vendu séparément).

  • Matière : corps en polypropylène (PP) avec moraillon en acier chromé.
  • Couleurs : bleu, vert et rouge


Séries: SRH0021

Scellés de câblage - Corps métallique

Nos scellés de câblage métalliques peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises pendant de longues périodes et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises importées et exportées. Les applications typiques comprennent les conteneurs d’expédition, les conteneurs de fret, le fret ferroviaire, les bacs de distribution en plastique, les vannes pétrochimiques, les camions et les remorques.

Le câble en acier ne peut être retiré qu’à l’aide d’un outil (vendu séparément). Le câble non préformé s’effiloche quand il est coupé, afin d’empêcher les manipulations non autorisées. Ces scellés empêchent les effractions par coupure du câble et la réutilisation du scellé.

Conformes aux normes ISO17712:2023 et C-TPAT avec des diamètres de câble d’au moins 3,5 mm.

Installation :
1. Passer le câble à travers l'élément à sceller
2 Insérer le câble dans la chambre de verrouillage
3 Tirer le câble à travers le corps, jusqu'à ce que l'article soit bien scellé. Tirer ensuite sur le corps pour vous assurer que le scellé est verrouillé.
4. Retirez le scellé à l'aide du coupe-câble approprié (vendu séparément).

  • Matière : corps en aluminium avec câble en acier galvanisé
  • Couleurs : noir, bleu, bronze et rouge


Séries: SRH0017, SRAluLock

Scellés de sécurité

Nos scellés de sécurité constituent un scellement à témoin d’intégrité sur les conteneurs en plastique, en ajoutant un niveau de protection fiable contre le vol ou la contamination.

Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Cette gamme de scellés est disponible dans une sélection de tailles et un large choix de styles, y compris le verrouillage par câble, le scellé EZE, la poignée lisse et le verrouillage métallique.

  • Matières : acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), aluminium, polypropylène (PP) et acier
  • Couleurs : bleu, vert, naturel, orange, rouge, blanc et jaune


Séries: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock