Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(23 Types de produit)
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
Fabriqués en caoutchouc noir, ces disques sont auto-adhésifs et adaptés aux surface lisses et sèches. Ils sont résistants au dérapage et ne laisseront pas d'éraflure à leur retrait.
Les blocs de mousse Thick Twin Stick avec adhésif permanent sur les deux faces peuvent être utilisés pour créer un effet 3D durable. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F ; Applications. Applications légères ou colmatage. Crée un effet 3D. Contribue aux affichages. En relief
Twin Stick est la matière préférée du secteur pour installer les affiches et les pancartes en points de vente. Le support en mousse souple comble les trous, permettant ainsi de joindre des surfaces irrégulières. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV.
Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face, adhésif détachable sur la face de montage ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire. Présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique. Twisters.
Remo Two est une bande mousse adhésive double face détachable sur les deux faces. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif repositionnable, base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire Emballage grand public. Graphiques publicitaires à usage unique. Kits non fixés à des graphiques
Dubl Kote Acrylic est un ruban de mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif acrylique sur les deux faces. Il est idéal pour une application manuelle ou automatisée. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Les adhésifs acryliques sont stables aux UV et ont une bonne résistance aux plastifiants. Caractéristiques : Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F Applications. Signalétique, signalisation extérieure, capes d'extrémité, embases, désodorisants, bordure protectrice, montage de miroirs légers
Dubl Kote est un ruban mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif caoutchouc sur les deux faces. Il est idéal pour les applications manuelles ou automatiques. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Conçu pour adhérer à de nombreux types de surfaces, notamment : carton ondulé, contreplaqué, verre et plastique à faible coefficient de frottement. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 150F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. Applications. Présentoirs temporaires, semi-temporaires et permanents, plastiques extrudés, goulottes de rangement de câbles, signalétique, embouts, embases, jointure de surfaces texturées.
Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc permanente sur une face, adhésif détachable sur la face de montage. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique. Applications. Signalétique publicitaire et temporaire, présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique, contrevenants et oscillateurs. Les petits rouleaux s'insèrent parfaitement dans la composition de kits avec toutes sortes de signalétique publicitaire ou temporaire.
DK Film est un ruban double face à haute pégosité avec un adhésif base caoutchouc. Les adhésifs à base caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces, y compris aux substrats à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Applications : Plaques signalétiques, conditionnement et reliure, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique, etc.
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponibles en 4 couleurs : transparent, blanc, gris et noir. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : De -20F à 300F Applications. Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.
Les fixations auto-agrippantes ont un fort pouvoir adhésif, avec une pégosité initiale élevée. Ces produits se présentent sous la forme d'une bande protectrice en polyester transparent pour une libération facile. Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, verre, bois, métal laqué époxy, et les plastiques à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : permanent base caoutchouc (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) Matière :100 % avec bande protectrice polyester transparente. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Applications. Catalogues d'échantillons, présentoirs PLV, présentoirs, boîtiers, emballage, classeurs
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Essentra Components propose 5 types de disques de masquage, disponibles dans plusieurs diamètres et épaisseurs. Nos disques peuvent résister à différentes plages de températures et sont utilisés pour de nombreuses applications..
Séries: SR1058
Nos rubans de masquage haute température sont fournis sous forme de rouleau continu. Ils supportent des températures comprises entre 80 C à 260 C. Faciles à retirer, ils ne laissent aucun résidu d'adhésif inesthétique. Ces rubans sont principalement destinés à un usage général et conviennent à la plupart des applications basse température, ainsi qu'à une variété d'applications haute température pour répondre aux exigences de votre projet.
La gamme comprend des rubans en polyester supportant une température maximale de 180 C. La version bleue, plus fine, présente une épaisseur de 25 microns et convient aux formes arrondies. La version verte, plus épaisse, présente une épaisseur de 38 microns et peut être utilisée pour la peinture poudre et l'anodisation.
Notre ruban en polyimide haute performance est idéal pour l'électrophorèse. Le ruban marron en rouleau supporte une température maximale de 260 C et offre une résistance chimique et à l'abrasion.
Notre gamme comprend un ruban Eze-wrap en caoutchouc silicone qui supporte une température maximale de 204 C. Thermodurcissable, auto-adhésif et compact, il offre d'excellentes propriétés d'étanchéité. Parfaitement adapté aux géométries difficiles.
Pourquoi ne pas essayer notre bande de tissu en fibre de verre qui peut supporter une température jusqu'à 250 C ? Ce ruban est résistant aux solvants et à l'abrasion et le tissu résistant ne se déchire pas facilement. Un choix idéal pour les applications à haute pression telles que le sablage.
Nous proposons également une gamme de rubans de masquage en papier pouvant supporter des températures allant de 80 C à 180C. Ils constituent un excellent choix pour les applications de peinture..
Séries: SR1059
Rubans de masquage qui peuvent supporter de hautes températures jusqu'à 260C. Idéaux pour les géométries difficiles qu'un capuchon ou un bouchon ne peut pas couvrir. Tous nos rubans de masquage se retirent de façon nette et ne laissent aucun résidu. Adhère rapidement : pas de perte de temps à l'application.
Les brides pour panneau sont compatibles avec les portes à ouverture à gauche ou à droite, et sont parfaitement adaptées aux panneaux de chauffage et ventilation. Ces brides à visser sont en nylon, avec une vis en acier de type symétrique ou asymétrique.
Les fixations auto-agrippantes ont un fort pouvoir adhésif, avec une pégosité initiale élevée. Ces produits se présentent sous la forme d'une bande protectrice en polyester transparent pour une libération facile. Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, verre, bois, métal laqué époxy, et les plastiques à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : permanent base caoutchouc (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) Matière :100 % avec bande protectrice polyester transparente. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F ; Applications : Classeurs d'échantillons, présentoirs PLV, présentoirs, boîtiers, emballages, classeurs
Ventouses double face qui ont une conception plate et circulaire avec une ventouse de chaque côté qui maintient, sépare et amortit deux surfaces parallèles en toute sécurité.
La conception permet d’assembler des surfaces planes et propres sans nécessiter de trou de montage ou d’autres fixations.
Idéal pour le montage de présentoirs auto-suspendus, qui contiennent une double ventouse. Il est parfois utilisé comme stabilisateur pour les supports sur table en verre.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.