Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(14 Types de produit)
Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.
Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.
Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.
Une large gamme de joints toriques et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.
Séries: SR6151, SR6150, SR6160, SR6152, SR6155, SR6154
Une large gamme de joints toriques et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles métriques et européennes.
Séries: SR6159
Les kits de joint torique en bande évitent de stocker divers joints toriques. Le cordon peut être coupé à la longueur désirée pour toutes tailles de joints toriques sur place et tout de suite.
Séries: SR6153
Une large gamme de joints et de kits de joints est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.
Séries: SR6159
Une large gamme de joints toriques et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.
Séries: SR6152, SR6160, SR6155, SR6154, SR6151, SR6150
Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.
Séries: SR5442
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.
Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Pieds réglables, base lisse.
This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.