Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Polypropylène Furniture & Metal Fabrication

 (10 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons absorbants

Le bouchon absorbant est une solution innovante destinée à absorber les résidus de fluide dans un composant. Plus sûr et plus propre qu'un bouchon conventionnel. L'absorption prévient les dommages provoqués par les fuites pendant la fabrication ou le transport.

Séries: SR1004

Cache-écrou sécurisé

Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.

Grâce aux couleurs vives dans lesquelles ces capes sont disponibles, elles sont particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès. Elles peuvent également être utilisées dans les applications de point de vente et de mobilier. La cape se clipse fermement en place, avec un minimum d’effort, en couvrant les têtes de boulons, de vis, d’écrous et de rondelles.

Chaque cape et base est disponible dans un choix de six couleurs qui peuvent être assorties pour conférer une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.

  • Matière : polypropylène (PP)
  • Couleurs : noir, bleu, vert, rouge, blanc et jaune
  • Les capes de protection et les bases sont vendues séparément.


Séries: SR2040

Caches larges collerette

Capes de protection, disponibles dans différentes matières et couleurs. Conçues pour couvrir les têtes de vis et idéales à des fins décoratives, ces capes durables offrent une excellente protection contre la pénétration de saletés et de poussière dans un certain nombre d’applications.


Séries: SR1811, SR1889

Cape de protection unicapes

Les capes de protection et rondelles Unicap sont conçues pour masquer et protéger les vis exposées ou les têtes de boulon à des fins esthétiques ou de sécurité. Ces capes et rondelles sont résistantes à la corrosion, à l’abrasion et aux chocs grâce à leur matière, qui offre une protection et une durabilité sur le long terme.

Par ailleurs, elles protègent contre la saleté et sont faciles à installer et retirer par pression. Elles sont disponibles en profil bas et et profil haut. Utilisées dans la construction, le mobilier et les appareils électroménagers.

Veuillez noter que dans cette gamme de produits vous trouverez des capes et des rondelles qui sont vendues séparément et vous devrez commander les deux articles.

  • Matière : PP, PEHD, PEBD
  • Couleur : gris, argenté, noir, blanc, naturel, silex, marron, pierre, beige, doré, orange


Séries: SR1801

Cape universelle Uniscrew

Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour couvrir différents diamètres externes ou boucher différents diamètres internes. La matière résistante PEBD protège contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Notre gamme est disponible en rouge, bleu, noir et jaune.

Séries: SR1807

Capes d'extrémité arrondies - standard

Les capes d'extrémité standards arrondies ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans une grande variété de tailles.

Séries: SR5763

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.

Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.

  • Matière : PEHD, nylon, PA, acier, PP, PEBD, aluminium, PE
  • Couleur : noir, naturel, gris


Séries: SR1570, SR1430, SR1567

Protecteurs de bride pour trous de boulons

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Protection de roulement de charnière - Bouchon fermé

Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.

  • Fourni au format Fermé
  • Matière : polypropylène (PP)
  • Couleur : gris
  • Température : minimum -10 jusqu'à un maximum de +110 degrés Celsius


Séries: SRF0007

Protection de roulement de charnière - Bouchon ouvert

Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.

Le profil dispose d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture

  • Fourni au format Ouvert
  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : jaune
  • Température : minimum -30 jusqu'à un maximum de +50 degrés Celsius


Séries: SRF0008