Rugalmas csősapkáink széles tartományban használhatók nagyobb méretekhez. A rugalmas PE anyag könnyebb alkalmazást biztosít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Megveszem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.646,0148 Ft - 1.682,5929 Ft | Gyártás alatt |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
8.347,4046 Ft - 8.516,8444 Ft | 53 Raktáron |
14.882 in
378.0 mm
|
|||||||||
1.604,6951 Ft - 1.639,5798 Ft | Gyártás alatt |
4.437 in
112.7 mm
|
|||||||||
12.837,5607 Ft - 13.101,6876 Ft | Gyártás alatt |
18 in
457.2 mm
|
|||||||||
2.033,2783 Ft - 2.078,1299 Ft | Gyártás alatt |
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||||
1.176,1119 Ft - 1.201,0296 Ft | 74 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
10144015 | 483,5114 Ft - 1.351,5586 Ft | 400 Raktáron |
4.76 in
120.9 mm
|
||||||||
21.538,7957 Ft - 21.538,7957 Ft | 4 Raktáron |
22.441 in
570.0 mm
|
|||||||||
5.566,5975 Ft - 5.566,5975 Ft | 24 Raktáron |
14.803 in
376.0 mm
|
|||||||||
47.777,0556 Ft - 47.777,0556 Ft | Gyártás alatt |
30.441 in
773.2 mm
|
|||||||||
1.749,2173 Ft - 1.784,1019 Ft | Gyártás alatt |
4.76 in
120.9 mm
|
|||||||||
6.254,3241 Ft - 6.378,9122 Ft | 5 Raktáron |
13.15 in
334.0 mm
|
|||||||||
51.474,8313 Ft - 52.526,3551 Ft | 18 Raktáron |
32.283 in
820 mm
|
|||||||||
70.452,095 Ft - 70.452,095 Ft | Gyártás alatt |
40.394 in
1026.0 mm
|
|||||||||
120.277,3795 Ft - 120.277,3795 Ft | Gyártás alatt |
52.756 in
1340.0 mm
|
|||||||||
4.191,1446 Ft - 4.280,8481 Ft | Gyártás alatt |
10.748 in
273.0 mm
|
|||||||||
3.707,7427 Ft - 3.782,4955 Ft | Gyártás alatt |
9.134 in
232.0 mm
|
|||||||||
1.425,2882 Ft - 1.455,1893 Ft | 6 Raktáron |
3.819 in
97.0 mm
|
|||||||||
4.649,629 Ft - 4.744,3159 Ft | Gyártás alatt |
11.811 in
300.0 mm
|
|||||||||
13.256,1769 Ft - 13.530,2708 Ft | 50 Raktáron |
18.228 in
463.0 mm
|
|||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz