Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Állítható Talplemez Hatszögletes anyák

 (24 Termékek)

Lista Táblázat

Csúszótalpak – állítható dönthető

Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.

Használhatók menetes betétekkel.

  • Menetméretek: M6, M8 és M10.

Csúszótalpak– állítható/sima alappal

Csúszótalpak beállítható, sima alappal.

Géplábak - prémium

A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.

Géplábak - standard

A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.

Sorozat szám: SR1545

Görgő rögzítő elemek

Görgőrögzítő elemek keveréke, beleértve: görgőrögzítő lemezek, fém vagy műanyag foglalatok, fogónyak és menetes szár. Kompatibilis a furatos szerelésű görgőkkel. Válasszon a kívánt görgőszerelési furatok méretének és rögzítési módjának megfelelően. Anyagválaszték az alkalmazás igényeinek megfelelően.

HVAC szárnyas zsanérok

A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.

Hatlapú acél anyák

A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. Acél vagy rozsdamentes acél ólomcsavarokkal használhatók alacsony forgási sebességhez, kézi vezérléshez, befogási vagy reteszelési műveletekhez, valamint önsúly felvételéhez.

Anyagának köszönhetően olyan alkalmazásokban használják, amelyek nagy szilárdságot és tartósságot, ugyanakkor kenést igényelnek, hogy megakadályozzák az anya beszorulását a csavarral.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes hatlapú acél anyákként és balmenetesként is kapható.

Megjegyzés: Az acél-acél érintkezési felületek nem alkalmasak motoros mozgásra.

  • Különféle ipari alkalmazásokban használják, többek között az autóiparban, repülőgépiparban és orvosi berendezésekben.
  • A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást.
  • Olyan alkalmazásokban használják, amelyek nagy szilárdságot és tartósságot, ugyanakkor kenést igényelnek, hogy megakadályozzák az anya beszorulását a csavarral.
Anyag: AcélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Hatszögletes csavarokat integrált tömítéssel

Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.

Az integrált tömítéssel rendelkező hatlapú csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.

Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.

  • Megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét.
  • A csavar egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedési felület közé van beszorítva.
  • Megfelelő -100C és +260C hőmérséklet között és újrahasználható.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Series Code:

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, állítható

A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető

Menetes száras szintezőtalpak – merev műanyag talp

A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.

Menetes száras szintezőtalpak – műanyag csuklós talp

A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Rugalmas acél kábelbilincsek

A rugalmas acélrögzítők vinil bevonattal biztonságos kábelrögzítési megoldást nyújtanak a gyors kábelkezeléshez. Elektromos berendezések összeszerelésénél használatosak.

Sorozat szám: SR2150

Szabványos hatszögletes anyák – műanyag

Egy hat oldalas rögzítő belső menetes furattal, általában csavarral együtt használható. Különböző szerszámokkal rögzíthető, például csavarkulccsal vagy racsnival.

Sorozat szám: SR1954

Szintező géplábak

Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.

Szintező lábak - lecsavarozható/alacsony profil

A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.

Szintezőlábak – menetes száras/csuklós talp/műanyag

A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Sorozat szám: SR1569

Állítható dönthető géplábak - rozsdamentes acél

Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.

Állítható lábak - fix

A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Állítható lábak - króm sapkás

Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.

Sorozat szám: SR5442

Állítható lábak - standard/fix

Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.

Sorozat szám: SR5439

Állítható vezetékklipsz

2 típusban rendelhető. 3 mm vastag panelre erősíthető benyomós rögzítéssel, kábelek panelhez szíjazására használható. Az 1. típus rögzítése megakadályozza az elfordulást, így rögzíti a szíjat és nem engedi, hogy elmozduljon.

Állítók - szintrögzítés

Állítók - alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók.

Öntapadós kábelklipszek

Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.

Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.

  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR2068

Öntapadós állítható kábelszorítók

Az állítható klipszek a panelbe benyomva szerelhetők, a sokoldalú állítható klipsz számos kábelméretet képes fogadni.