Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

A fogantyú működteti Fix Tömítő anyák

 (29 Termékek)

Lista Táblázat

Behúzós kapcsolószekrény zárak

A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.

Sorozat szám: SR6483

Behúzózár rögzítőelemmel

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

Bútorzárak - nagy teherbírású szekrényzár

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Anyag: Cinköntvény Szín: Natúr, Series Code:

Dróthurkos behúzózár és kapocs

A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben

Egyrudas szerkezet készlet

Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.

Negyedfordulatos reteszek – L-fogantyú

Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

Forgófogantyús nyelves zárak – T-fogantyú

A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

Sorozat szám: SR5518

Forgófogantyús nyelves zárak – mini szárnyas gomb

A mini szárnyas gombos nyelves zárak kis helyre ideálisak. Krómozott és fekete porszórt felületű cinköntvény kivitelben kaphatók, többfajta fogantyúval

Sorozat szám: SR5529

Forgófogantyús nyelves zárak – állítható

Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

Forgófogantyús zárak – T-fogantyús zár

A HVAC zár egy külső zárórendszer, amely biztonságot kínál nyomás alatt lévő ajtóknál. Ez a balos és jobbos zár választható T vagy L fogantyúval. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.

Fém hegeszthető paletta talpak

Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.

A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.

A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.

  • Halmozási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Gyorsszorító reteszek

A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.

Fiókzárak

A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.

Kompressziós zárak - szárnyas gomb

A szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.

Kompressziós zárak - állítható/szárnyas gomb

Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.

Kulcsjelölő címkék

Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.

  • Elérhetőnyolc válogatott színben, például narancs, fekete, lila, fehér, kék, sárga, piros, zöld.
  • Szállítás100-as címkecsomagbanszabványként.

Negyedfordulatos reteszek – T-fogantyú

A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.

A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.

  • Anyaga: Rozsdamentes acél
  • Szín: natúr (ezüst)
  • DIN-EN 1774 besorolású

A nyelv külön kapható

Negyedfordulatos zárak – lakatolható szárnyas gomb

Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket

Negyedfordulatos zárak – szárnyas gomb

A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.

Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.

  • Anyag: Cinkötvözet, PA, Cinköntvény
  • Szín: króm, natúr, fekete


Sorozat szám: SR5522

Vastag ajtókhoz alkalmas negyed fordulatos zárak – ívelt szárnyas gombok

A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel

Sorozat szám: SR5523

Oldalrugós behúzózárak záróelemmel

A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.

Porvédő sapkák

A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.

Rögzítőgyűrűk

Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.

Rögzítőlapok

Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.

Sarokpántok – fix tüske

A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.

  • / 2