Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(26 Termékek)
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Sorozat szám: SR5518
A mini szárnyas gombos nyelves zárak kis helyre ideálisak. Krómozott és fekete porszórt felületű cinköntvény kivitelben kaphatók, többfajta fogantyúval
Sorozat szám: SR5529
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
A szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A kábelbemeneti rendszer átvezető gyűrűk egy szerszámot nem igénylő csatlakozási technológia gépek és berendezések kábelezéséhez. Különböző méretekben kapható, a kínálat nagy része nyitott, és nyílással és furattal rendelkezik. Rendelhető zárt opció is, amely nem rendelkezik nyílással és furattal. A fekete TPE TPV-ből készült tömítések IP65 védelmi fokozattal rendelkeznek. Alkalmasak -30 és 100 C közötti hőmérsékleten történő használatra. A mellékelt kábelbemeneti rendszerlemez külön megvásárolható.
Szűk helyeken használható, ahol a rugalmasság és megjelenés is fontos. Szerszám nélkül, gyorsan és könnyen szerelhető. Porálló és könnyen szerelhető.alkalmas menet nélküli furatokhoz.
A kábelátvezető több kábel és vezeték áthaladását teszi lehetővé, miközben védelmet nyújt az éles peremekkel szemben. Segíti a kábelek rendezettségét. Különböző anyagokból választható, például: UL94 V2 besorolású natúr poliamid 6/6 80 C folyamatos üzemi hőmérséklettel vagy fekete szilikon gumi 65 Shore A keménységi besorolással és 180 C folyamatos üzemi hőmérséklettel. Minden méret a termék telepített állapotát tükrözi.
Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket
A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel
Sorozat szám: SR5523
A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.
A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.