Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Fix Kallantyús zár Konténer és teherautó plombák

 (23 Termékek)

Lista Táblázat

Behúzózár rögzítőelemmel

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

Csavarplombák

Magas biztonságú csavartömítés, amely ideális az import és export áruk biztosítására belföldön és nemzetközileg egyaránt. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, teherautók, pótkocsiajtók és vasúti teherszállítás.

Ezek a csavaros tömítések 18 mm-es betéttel és tüskés fejjel rendelkeznek, amely a tömítést az alkalmazási reteszben tartja, ha a műanyag fedelet szándékosan vagy véletlenül eltávolítják.

A sorozat különböző opciókat tartalmaz, beleértve a bevonatos vagy bevonat nélküli tüskéket. A bevonatos tüske egy további festékréteggel rendelkezik, amely extra védelmet biztosít a forgácsolás és sérülés ellen. A csavartömítés címke rögzítést is tartalmaz.

ISO 17712:2013 (csak a bevont tüskés opció) és C-TPAT kompatibilis.

A csavartömítés hengere kiváló minőségű ABS-anyagból készült, amely ütésállóságot biztosít, és a manipuláció jeleit is jelzi.

  • Anyaga: akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) hordó és acélcsap
  • Színek: kék, zöld, narancssárga, piros és fehér


Sorozat szám: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Dróthurkos behúzózár és kapocs

A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben

Egyrudas szerkezet készlet

Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.

Fix hosszúságú plombák – fém

Különösen erős fix hosszúságú fémplombáinkkal az illetéktelen személyek elriaszthatók, valamint az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás megakadályozható, illetve észlelhető. A termék lapos, előre meghatározott hosszúságban erősen záródó szíjjal rendelkezik, vágószerszámmal távolítható el.

Sorozat szám: SRH0022

Fix hosszúságú plombák – műanyag

Műanyag fix hosszúságú plombáink egyszerű, gazdaságos módszert biztosítanak az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére. A termék lapos szíjjal rendelkezik, mely előre meghatározott hosszal erősen záródik.

Sorozat szám: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Fém hegeszthető paletta talpak

Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.

A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.

A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.

  • Halmozási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Gyorsszorító reteszek

A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.

Húzóplombák – fogazott szíj

Fogazott szíjas húzóplombáink jelzőplombaként használhatók az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére; csúszós anyagok szoros megfogására alkalmasak. A termék csúszós anyagok szoros megfogására alkalmas szíjjal rendelkezik. Széles tartományban mozgó szakítószilárdságuknak és letéphető kivitelüknek köszönhetően többféle célra is alkalmazhatók.

Sorozat szám: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Húzóplombák – sima szíj

Sima szíjas húzóplombáink jelzőplombaként használhatók az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére, számos feladatra alkalmasak. A rajtuk levő szíj könnyen meghúzható a kívánt átmérőre. Széles tartományban mozgó szakítószilárdságuknak és letéphető kivitelüknek köszönhetően többféle célra is alkalmazhatók.

Sorozat szám: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Fiókzárak

A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.

Kulcsjelölő címkék

Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.

  • Elérhetőnyolc válogatott színben, például narancs, fekete, lila, fehér, kék, sárga, piros, zöld.
  • Szállítás100-as címkecsomagbanszabványként.

Kábelplombák – fémtest

Fém kábeltömítéseink világszerte használhatók áruk rögzítésére import és export során. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, vasúti teherszállítás, teherautók és pótkocsik.

Az acélkábelt csak szerszámmal lehet eltávolítani (külön megvásárolható). A nem előformázott kábel kifoszlik levágás esetén, hogy megelőzhető legyen az illetéktelen behatolás.

Megfelel az ISO17712:2023 és C-TPAT szabványnak 3,5 mm vagy nagyobb kábelátmérőnél

  • Anyaga: Alumínium test galvanizált acél kábellel
  • Színek; fekete, kék, bronz és piros


Sorozat szám: SRH0017, SRAluLock

Kábelplombák – műanyag test

Műanyag kábeltömítéseink világszerte használhatók áruk rögzítésére import és export során. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, vasúti teherszállítás, teherautók és pótkocsik.

A tömítés továbbfejlesztett reteszelő mechanizmussal és manipulációt jelző funkciókkal rendelkezik. A tömítés ugyanakkor nagyon nagy szakítószilárdságú, a következő opciókkal: 120 kg (1,5 mm átmérő) és 150 kg (2,0 mm átmérő).

  • Anyaga: polipropilén (PP) test krómozott acél retesszel.
  • Színek: kék, zöld és piros


Sorozat szám: SRH0021

Lakat plobmák

Lakatpecsétjeink az áruk szállítása során történő rögzítésére szolgálnak, és bizonyítékot szolgáltatnak a manipulációra vagy a jogsértésre – nyugalmat biztosítva Önnek a szállítás során.

A tömítést csak huzalvágóval lehet eltávolítani (külön megvásárolható). A tömítések a hagyományos lakatok költséghatékony és biztonságos egyszer használatos változatát kínálják. Behatolást jelző átlátszó anyagból készültek.

  • Anyaga: SAN-gyanta polipropilén (PP) test krómozott acél retesszel.
  • Színek: kék, zöld és piros

Olyan opciókat tartalmaz, amelyek RFID-címkével rendelkeznek az elektronikus szkenneléshez és naplózáshoz.

Sorozat szám: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Oldalrugós behúzózárak záróelemmel

A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.

Porvédő sapkák

A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.

Rögzítőgyűrűk

Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.

Rögzítőlapok

Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.

Sarokpántok – fix tüske

A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.

Rögzítőzár és záróelemmel

A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez

Zárófogantyúk

A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak

Záróplombák

Záróplombáink műanyag konténerek illetéktelen hozzáférést jelző lezárását biztosítják, fokozott védelmet nyújtanak lopás és szennyeződés ellen.

Ideális tároló és bevásárló konténereken való használatra. Ez a tömítésválaszték többféle méretben és stílusban kapható, többek között: kábelzár, EZE-tömítés, sima markolat és fém zár.

  • Anyagok: akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), alumínium, polipropilén (PP) és acél
  • Színek: kék, zöld, natúr, narancssárga, piros, fehér és sárga


Sorozat szám: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock