Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Fix Rögzítő csavarok

 (22 Termékek)

Lista Táblázat

Behúzózárak és záróelemek – műanyag és gumi

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

Dróthurkos behúzózár és kapocs

A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben

Egyrudas szerkezet készlet

Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.

Fém hegeszthető paletta talpak

Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.

A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.

A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.

  • Halmozási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Gyorsszorító reteszek

A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.

Keretes zár zárólemezzel

A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.

Kulcsjelölő címkék

Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.

  • Elérhetőnyolc válogatott színben, például narancs, fekete, lila, fehér, kék, sárga, piros, zöld.
  • Szállítás100-as címkecsomagbanszabványként.

Kézi rögzítőcsavarok - alacsony fejű

A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata alacsony fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint.

Általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható).

A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata alacsony fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Választható fekete vagy natúr kivitelben.
  • Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez.
  • A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Kézi rögzítőcsavarok - alacsony fejű, hornyos

A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata alacsony fejjel és hornyolt meghajtóval rendelkezik. A hornyos meghajtók szabványos pengéjű csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek az alkatrészek meghajtásához, mint a süllyesztett nyílásokkal rendelkezők. Megfelelően felszerelt pengét kell használni a csúszás minimalizálása érdekében.

A csavarok ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják. Általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.

A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • Ideális illesztési megoldás nem menetes furatú panelekhez.
  • Ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EK rendeletnek.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Kézi rögzítőcsavarok - hosszú fejű

A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata hosszú fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint.

Általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható).

A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata hosszú fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Választható fekete vagy natúr kivitelben.
  • Ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez.
  • A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak.
Anyag: Porfúvott rozsdamentes acél 316, Porfúvott rozsdamentes acél 303, 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Series Code:

Oldalrugós behúzózárak

A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.

Porvédő sapkák

A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.

Rögzítő csavarok – gombfejű

A rögzítőcsavarok rögzítők, amelyeket úgy terveztek, hogy még teljesen meglazítva is az alkatrészekhez rögzítve maradjanak, így kényelmet, biztonságot és könnyű használatot biztosítanak a különféle alkalmazásokban. Népszerű választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarokat gyakran kell eltávolítani, vagy ahol a biztonság aggodalomra ad okot, mivel ezek a csavarok szilárdan a helyükön maradnak, és nem lazulnak ki a szerelvényből.

A rögzítőcsavarok ezen sorozata gombfejjel és Torx-hajtással rendelkezik. A Torx hajtások pozitív kapcsolódású, gyors helymeghatározási technikát biztosítanak a meghajtó nyomatékának kevésbé szükséges lefelé irányuló nyomással történő átviteléhez. Kiváló illeszkedési lehetőség a nem menetes furatú panelekhez, ha menetes alátéteinkkel együtt használják őket. Használatuk megfelel a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelvnek – jellemzően az ISO 14583 szabványnak, amely előírja, hogy a rögzítőelemek rögzítve maradjanak a rögzített védőburkolatokhoz vagy alkalmazásokhoz, amikor eltávolítják őket.

A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely korrózióálló és enyhén mágneses, és egyik csoportjuk fekete felülettel rendelkezik, míg a másik nem. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják. Ne feledje, hogy mivel ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, nem szabad a javasolt nyomatékkal meghúzni egy azonos menetméretű, azonos csavarhoz.

  • A torx behajtók egy pozitív rögzítésű, gyors módot biztosítanak a behajtó nyomaték átvitelére kevesebb lefele irányuló nyomással.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 14583 követelményeknek.
  • Ezek a rögzítőelemek teljes kioldás esetén is rögzítve maradnak az alkatrészhez, amelybe azokat beszerelték.
Anyag: Porfúvott rozsdamentes acél 316, Porfúvott rozsdamentes acél 303, 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Rögzítőcsavarok – domborúfejű

A rögzítőcsavarok e sorozatának tányérfeje két opcióval rendelkezik: egy Torx-hajtással és egy Philips-hajtással. Egyrészt a Torx hajtású csavarok pozitív, gyors kapcsolódást biztosítanak, amely kisebb lefelé irányuló nyomás mellett továbbítja a nyomatékot. Ezzel szemben a Philips meghajtó csavarok ellenállnak a nagy nyomatéknak, így jó választás a szoros rögzítést igénylő alkalmazásokhoz, és könnyű eltávolítani a csavart, még akkor is, ha szorosan be van csavarva. Mindkettő kiváló rögzítési megjelenést biztosít, ideális a késztermék bemutatásához.

Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Az M8-as méreteknél csökkentett Torx, míg az M3, M4, M5 és M6 méreteknél Philips meghajtó található. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 14583 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.

Ezek a csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • Ideális illesztési megoldás nem menetes furatú panelekhez.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 14583 követelményeknek.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Series Code:

Rögzítőcsavarok – hengeresfejű

A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó hengeres fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 1207 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.

Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • Ideális illesztési megoldás nem menetes furatú panelekhez.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 1207 követelményeknek.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Series Code:

Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakos fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.

Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. A csavarok egy csoportja fekete felülettel vagy anélkül érhető el. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • Ideális illesztési megoldás nem menetes furatú panelekhez.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 4762 követelményeknek.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: Titán G5, Titán G2, Porfúvott rozsdamentes acél 316, Porfúvott rozsdamentes acél 303, 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Series Code:

Rögzítőgyűrűk

Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.

Rögzítőlapok

Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.

Sarokpántok – fix tüske

A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.

Szabványos forgónyelves rögzítőzár és záróelemek

A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez

Süllyesztett rögzítő csavarokat

A rögzítőcsavarok biztonságos csatlakozási rögzítők, amelyeket úgy terveztek, hogy még teljesen meglazítva is az alkatrészekhez rögzítve maradjanak, így kényelmet, biztonságot és könnyű használatot biztosítanak a különféle alkalmazásokban. Népszerű választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarokat gyakran kell eltávolítani, vagy ahol a biztonság aggodalomra ad okot, mivel ezek a csavarok szilárdan a helyükön maradnak, és nem lazulnak ki a szerelvényből. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.

A rögzítőcsavarok e sorozata süllyesztett fejjel és hatszögletű hajtással rendelkezik. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ott használják, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Használják, hogy megfeleljenek a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelvnek – általában az ISO 1207 szabványnak, amely előírja, hogy a rögzítőelemek rögzítve maradjanak a rögzített védőburkolatokhoz vagy alkalmazásokhoz, amikor eltávolítják őket.

A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely korrózióálló és enyhén mágneses. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.

Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.

  • Használatunk népszerű olyan alkalmazásokban, ahol a csavarokat gyakran kell kivenni, vagy ahol fontos a biztonság.
  • A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 1207 követelményeknek.
Anyag: 303 Rozsdamentes acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Zárófogantyúk

A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak