Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(19 Termékek)
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.
A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
A Spiralguard számos iparágban alkalmazható a legtöbb hidraulikus, pneumatikus és ipari tömlőszerelvényhez. Kiváló alaktartásának köszönhetően a lehető leghosszabb tömlődarab lefedésére alkalmas, zúzódásállósága rendkívül jó. Nagymértékben kopásálló, bizonyítottan jól helytáll nehéz körülmények között, jól ellenáll az UV-sugárzásnak. A Spiralguard egyedi csövek és csőkötegek takarására is használható, praktikus, könnyen tárolható kartondobozos kiszerelésben rendelhető.
Series Code: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
A FRAS spirális tömlővédők lángállóak és antisztatikusak, így föld alatti használatra ideálisak. Mivel kivételes zúzódásálló és kopásálló tulajdonságú, a védő csökkenti az üzemi balesetet kockázatát, és alkalmas egy vagy több tömlőre.
Series Code: SR1081
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A gyorshüvelyek használatával megakadályozható, hogy a hidraulikus csövekbe szennyeződés kerüljön csere közben. Ellenállnak a hőnek, ózonnak és kopásnak, kötegek könnyű összeszerelését és szétszedését segítik
Series Code: SR1108, SR1080
Bányabiztonságilag tanúsított tömlővédő hüvelyek, sűrű, de nem ömlesztett az optimális UV- és kopásvédelemért. Ezek a hüvelyek hatékonyak a koncentrált gőzszivárgás csökkentésében, magas fokú szakadásállóságot és jó szivárgás elszigeteltséget biztosítanak. Jóváhagyások és minősítések: MSHA jóváhagyás #MSHA IC0234/0; megfelel a FED0STD0191 5309-es tesztelési módjának a kopásállóságot illetően; megfelel az ASTM D6770-nek a textil hevederek kopásállóságát illetően.
Series Code: SR1082
Szabványos és prémium tűzálló tömlővédőink kiváló teljesítményű rugalmas védőburkolatot biztosítanak kábeleknek, hidraulikus vezetékeknek és gumitömlőknek. A tűzálló tömlővédő magas hőmérséklet, sugárzó hő, lángok és fröccsenő folyékony fém ellen nyújt védelmet. A belső hüvely jó szigetelő, 700 fok hőmérsékletig használható. A szabványos hüvely piros szilikonborítása önoltó; igen hajlékony, így hajlott vagy szabálytalan alakú tömlőkön is könnyen használható. A prémium tömlő vastag sajtolt külső szilikonborítása alaktartó, könnyen feltehető egyenes tömlőkre, csövekre és kábelekre
Series Code: SR1100, SR6001, SR6002
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.