Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Fix Benyomószegecsek

 (25 Termékek)

Lista Táblázat

Behúzózár rögzítőelemmel

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

Benyomószegecsek - szélesedő szegecsek

A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.

Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.

Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.


  • Szín: fekete, szürke, natúr és fehér
  • UL94 V0 UL94 V1 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók


Sorozat szám: SR1963

Benyomószegecsek – bepattanós rögzítőcsapok

A benyomó patent hatékony, gyors csatlakozást hoz létre, amely gyorsan és egyszerűen összeszerelhető; különösen hasznos olyan alkalmazásoknál, amelyek nem teszik lehetővé a csavarok és anyák használatát.

A benyomó patentek ideális megoldást jelentenek a csatlakozók nyomtatott áramköri lapokhoz (PCB) történő rögzítéséhez forrasztás előtt. Ezen túlmenően szabványos benyomó panelrögzítőként is használhatók. Könnyen használhatóak, egyszerűen helyezze be őket a panelfuratba, és nyomja le. Letisztult és rendezett megjelenést biztosítanak.

Ez a terméksorozat nyílhegyes kialakítású benyomó patentekkel rendelkezik a biztonságosabb tartás érdekében, és széles rögzítési tartományt kínál.

A benyomó patentek könnyen bepattannak és rögzülnek az előre kilyukasztott furatokba, és kiváló rezgés-, kopás- és korrózióállósággal rendelkeznek.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás
  • Szín: natúr

Benyomószegecsek - nyílhegy klipsz

A kenuklipsz egy olcsó rögzítőelem, amelyet úgy terveztek, hogy ugyanúgy működjön, mint egy szegecs vagy egy csavar. Ezeknek a klipszeknek a kialakítása azt jelenti, hogy könnyebben eltávolíthatók, mint más szegecsek. A sorozat számos stílust tartalmaz, beleértve a teljesen üreges horgonyúakat vagy a részben üreges horgonyúakat.

Az előlapra szerelhető gazdaságos klipszek könnyedén bepattannak kerek furatokba, és kisebb felületet fednek le. Ideálisak különféle anyagok, köztük fémek és műanyagok biztonságos rögzítésére. A felszereléshez nincs szükség szerszámra – egyszerűen nyomja a hüvelykujját a lapos, kerek fejre.

A termékcsaládunk jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Használhatók elektronikai, autóipari vagy gépi alkalmazásokhoz. A kenu klipszek szépen beilleszthetők a panel furataiba, és ideálisak hosszú távú jelzésekhez és display-ekhez. Alkalmanként eltávolíthatók és újra felhasználhatók; azonban extra szilárd fogásuknak köszönhetően jobban megfelelnek olyan alkalmazásokhoz, amelyek ritkán változnak.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színek: fekete és natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

Dróthurkos behúzózár és kapocs

A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben

Egyrudas szerkezet készlet

Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.

Fiókzárak

A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.

Fém hegeszthető paletta talpak

Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.

A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.

A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.

  • Halmozási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Gyorsszorító reteszek

A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.

Kulcsjelölő címkék

Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.

  • Elérhetőnyolc válogatott színben, például narancs, fekete, lila, fehér, kék, sárga, piros, zöld.
  • Szállítás100-as címkecsomagbanszabványként.

Rögzítőzár és záróelemmel

A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez

Benyomószegecsek - kulcslyuk klipszek

A kulcslyuk klipszek üreges, kulcslyuk alakú belsővel rendelkeznek. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a klipsz jobban összecsukódjon az ujjnyomással történő összeszerelés érdekében. A szegecscsipesz kúpos, golyó alakú pontja segít bevezetni a panelbe.

Ezek a klipszek jó elektromos szigetelést biztosítanak. Ellenállnak a rezgésnek, kopásnak és korróziónak is, így tartós és költséghatékony rögzítési megoldást jelentenek. Sokféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz rendelhetők.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színek: fekete és natúr
  • UL94 V2 Anyaggyúlékonysági osztály


Sorozat szám: SR1970

Oldalrugós behúzózárak záróelemmel

A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.

Porvédő sapkák

A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.

Benyomószegecsek – egyszerű nyomóklipszek

A meghajtórögzítők üreges testtel rendelkeznek, amely növeli a rugalmasságot a behelyezési és eltávolítási folyamat során, így könnyen beszerelhetők és eltávolíthatók. A tömítés a csap behelyezésekor kitágul, szoros illeszkedést biztosítva.

Kínálatunkban megtalálhatóak UL94 HB lángállósági besorolású termékek természetes acetálból, fekete és természetes színben kapható polioximetilénből (POM), valamint fekete és természetes poliamid 6/6-ból, amelyek UL94 V0 lángállósági besorolást kínálnak.
Az egyszerű nyomóklipszek többcélú szegecsek, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol elülső szerelésű szegecsre van szükség. Ezek a szegecsek azt jelentik, hogy a csatlakoztatás, szerelés és rögzítés szerszámok nélkül is megvalósítható. Hatékony, dekorációs furatdugónak is használhatók.

Sorozat szám: SR2319

Benyomószegecsek – hűtőborda

A hűtőborda szegecsek rugós rögzítésűek. Hűtőborda felerősítésére használatosak nyomtatott áramkör processzor-chipjére. A fém rugó folyamatos nyomást gyakorol a hűtőbordára, amíg a hővezető ragasztó megköt.

Kínálatunkban két lehetőség áll rendelkezésre. Az egyik krómozott acél rugós, a másik pedig rozsdamentes acél rugós. A rozsdamentes acél opció keresztfejű csavarhúzóval is felszerelhető.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V2 Anyaggyúlékonysági osztály

Benyomószegecsek – szerelőgomb

A rögzítőgombos benyomó szegecsek szoros rögzítési megoldást hoznak létre két tárgy összekapcsolásánál. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nem használhatók fém rögzítők - például elektromos és NYÁK-alkalmazások.

A feszítőszárnyak segítenek a szegecs biztonságos rögzítésében, és szélesebb felületet fednek le. A szegecs csak a panel alsó része felől vehető ki.

A kínálatunkban két típus található. Az 1-es típusú pattintható zár egy 4 mm átmérőjű furatba, a 2-es típusú pedig egy 4,8 mm átmérőjű furatba.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás


Sorozat szám: SR2321

Benyomószegecsek – műanyag, benyomható, kerek/szögletes furat

Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.

A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színek: fekete és natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 anyaggyúlékonysági osztály


Sorozat szám: SR2306

Benyomószegecsek – benyomó rögzítők

A benyomó rögzítők egy könnyen használható és gyors rögzítési megoldást jelentenek, amely ideális két rész gondos és biztonságos összekapcsolásához. Termékeink natúr poliamid 6/6-ból és és polipropilénből (PP) készülnek.

A poliamid erős, szívós és tartós anyag, amelyet gyakran használnak elemek és egyéb műszaki alkatrészek összekapcsolására. Olcsó, gyors és kényelmes módszert biztosítanak a műanyagok, könnyű fémlemezek, szigetelőanyagok, áramköri lapok vagy bármilyen más vékony, könnyű anyagok összekapcsolására. A benyomó rögzítőink speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek összenyomódást és tágulást biztosítanak, segítve a rögzítőelem előre kilyukasztott furatokba való rögzítését. Nagy fejük is van a sokkal könnyebb összeszerelés érdekében, és újrafelhasználhatók – így gazdaságos választást jelenthetnek az alkalmazáshoz.

Ez a termékcsalád előlyukasztott panelekbe rögzíthető. A hatékony kialakítás, valamint az előállításukhoz használt anyag rezgés-, kopás- és korrózióállóvá teszi őket.

UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

Sorozat szám: SR1968

Benyomószegecsek – kemény szegecs

A kemény szegecsek gyorsan és egyszerűen benyomva illeszthetők. Egyrészes kialakításúak, előre megvezetett csappal, ami lehetővé teszi a szegecs gyors beszerelését kézzel, vagy automata berendezéssel. Könnyedén eltávolíthatók a csap kihúzásával az alátétgyűrűből.

Kemény szegecseink olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol benyomható, elöl szerelt (vakoldali rögzítő) rögzítőelem szükséges, amely eltávolítható és újra felhasználható. Ezek a szegecsek ezt és még többet nyújtanak! Erős rezgésállóságuk is előnyt jelent, és szilárd választást jelentenek a könnyű alkalmazásokhoz.

A szegecs robusztus kialakítású, szerkezete kemény marad, de tiszta és rendezett felületet biztosít. Ezek a szegecsek erősek, megbízhatóak és rendkívül gazdaságos választást kínálnak.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • UL94 HB és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Színe: Fekete


Sorozat szám: SR1912

Szegecselő kéziszerszámok

Tegye gyorssá és egyszerűvé a szegecsek rögzítését a szegecs kéziszerszámainkkal, amelyek ideálisak szegecsek felszereléséhez.

Kínálatunkban fekete megjelenésű műanyag bevonatú fémből készült kéziszerszám is található. Ez a praktikus és könnyen használható eszköz biztosítja a benyomószegecsek biztonságos rögzítését. Alkalmazás: egyszerűen helyezze a szegecselő szerszámot a szegecs szárára és nyomja be.

Rendelkezésre állnak továbbá akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) szerelő szerszámok, amelyek zöld színben kaphatók. Ez a szerszám alkalmas csavarszegecsekhez, és gyorsabb összeszerelést és pontosabb szegecsfelhelyezést kínál. Az ABS jó hő-, ütés-, vegyszer-, ütés- és kopásállósággal rendelkezik. Kiváló a stabilitása, szakítószilárdsága, felületi keménysége, merevsége és elektromos tulajdonságai is, és még az alacsony hőmérsékleteket is jól bírja. A nagy tüskefej és a könnyen fogható fogantyú csökkenti a kezelő fáradtságát. Alkalmazás: szereljen egy szegecs behelyezésével a szerszámba, és tegye az alkalmazás furatba. A tüskére nehezedő nyomás kiszabadítja a csapot, és kitágítja a szegecset a szerelvényben.

  • Könnyű és erős
  • A szegecseket nem kell előre bevezetni
  • Használja ideálisan ezzel:NyomószegecsekésVentilátorszegecsek

Rögzítőgyűrűk

Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.

Rögzítőlapok

Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.

Sarokpántok – fix tüske

A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.

Zárófogantyúk

A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak