Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(15 Termékek)
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata alacsony fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint.
Általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható).
A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata alacsony fejjel és hornyolt meghajtóval rendelkezik. A hornyos meghajtók szabványos pengéjű csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek az alkatrészek meghajtásához, mint a süllyesztett nyílásokkal rendelkezők. Megfelelően felszerelt pengét kell használni a csúszás minimalizálása érdekében.
A csavarok ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják. Általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata hosszú fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint.
Általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható).
A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.
A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A rögzítőcsavarok rögzítők, amelyeket úgy terveztek, hogy még teljesen meglazítva is az alkatrészekhez rögzítve maradjanak, így kényelmet, biztonságot és könnyű használatot biztosítanak a különféle alkalmazásokban. Népszerű választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarokat gyakran kell eltávolítani, vagy ahol a biztonság aggodalomra ad okot, mivel ezek a csavarok szilárdan a helyükön maradnak, és nem lazulnak ki a szerelvényből.
A rögzítőcsavarok ezen sorozata gombfejjel és Torx-hajtással rendelkezik. A Torx hajtások pozitív kapcsolódású, gyors helymeghatározási technikát biztosítanak a meghajtó nyomatékának kevésbé szükséges lefelé irányuló nyomással történő átviteléhez. Kiváló illeszkedési lehetőség a nem menetes furatú panelekhez, ha menetes alátéteinkkel együtt használják őket. Használatuk megfelel a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelvnek – jellemzően az ISO 14583 szabványnak, amely előírja, hogy a rögzítőelemek rögzítve maradjanak a rögzített védőburkolatokhoz vagy alkalmazásokhoz, amikor eltávolítják őket.
A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely korrózióálló és enyhén mágneses, és egyik csoportjuk fekete felülettel rendelkezik, míg a másik nem. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják. Ne feledje, hogy mivel ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, nem szabad a javasolt nyomatékkal meghúzni egy azonos menetméretű, azonos csavarhoz.
A rögzítőcsavarok e sorozatának tányérfeje két opcióval rendelkezik: egy Torx-hajtással és egy Philips-hajtással. Egyrészt a Torx hajtású csavarok pozitív, gyors kapcsolódást biztosítanak, amely kisebb lefelé irányuló nyomás mellett továbbítja a nyomatékot. Ezzel szemben a Philips meghajtó csavarok ellenállnak a nagy nyomatéknak, így jó választás a szoros rögzítést igénylő alkalmazásokhoz, és könnyű eltávolítani a csavart, még akkor is, ha szorosan be van csavarva. Mindkettő kiváló rögzítési megjelenést biztosít, ideális a késztermék bemutatásához.
Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Az M8-as méreteknél csökkentett Torx, míg az M3, M4, M5 és M6 méreteknél Philips meghajtó található. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 14583 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
Ezek a csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó hengeres fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 1207 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakos fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. A csavarok egy csoportja fekete felülettel vagy anélkül érhető el. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
A rögzítőcsavarok biztonságos csatlakozási rögzítők, amelyeket úgy terveztek, hogy még teljesen meglazítva is az alkatrészekhez rögzítve maradjanak, így kényelmet, biztonságot és könnyű használatot biztosítanak a különféle alkalmazásokban. Népszerű választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarokat gyakran kell eltávolítani, vagy ahol a biztonság aggodalomra ad okot, mivel ezek a csavarok szilárdan a helyükön maradnak, és nem lazulnak ki a szerelvényből. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.
A rögzítőcsavarok e sorozata süllyesztett fejjel és hatszögletű hajtással rendelkezik. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ott használják, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Használják, hogy megfeleljenek a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelvnek – általában az ISO 1207 szabványnak, amely előírja, hogy a rögzítőelemek rögzítve maradjanak a rögzített védőburkolatokhoz vagy alkalmazásokhoz, amikor eltávolítják őket.
A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely korrózióálló és enyhén mágneses. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.
Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.
Az állítható, váltó behúzózárak széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. A csavarozott záras kivitel állítható zárási mélységet nyújt. A termékcsalád különböző anyagkivitelben érhető el, hogy megfeleljen az alkalmazási környezetnek, a lakattal ellátott vagy lakat nélküli változat pedig különböző biztonsági szintet kínál.
Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.