Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
A megmunkálható Uniforce befogók két alkatrészt ugyanolyan szorítóhatással tudnak rögzíteni, mint egyetlen befogó. A szorítópofák tartalmazzák a többletanyagot, amely a munkadarab alakjához igazodva levágható. Rendkívül erős, hosszú élettartamú és alkalmazkodó. Hatalmas súlyokat és extrém nyomást képesek elviselni, miközben működőképesek maradnak.
Nagyon hasznos nagyszámú munkadarab befogásához. A sima csúszómozgás és a robusztus reteszelőmechanizmus pontos és ellenőrzött rögzítést tesz lehetővé, kivételes stabilitást és pontosságot biztosítva. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
A változtatható hatszögletű befogók a korlátozott függőleges helyű munkadarabok szilárd megtartására és megfogására készültek. Erős és megbízható fogást biztosít, miközben alacsony profilú, így alkalmas a korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokhoz.
A szorítófelület hatszögletű kialakítása több befogási területet biztosít, így biztos fogást biztosít a munkadarabon. Segítségével csökkenthetők a rögzítőeszközökön való befogás költségei is.
Imbuszkulccsal szerelhető, és sima vagy bordázott felülettel kapható. Egy (mellékelt) excentrikus csavarral működtethető. Kis méretének köszönhetően ideális elektronikai összeszereléshez, megmunkálóközpontokhoz és orvosi berendezésekhez.
A Versagrip markolatok és befogók megerősített fogással rendelkeznek, a szúrófogak úgy vannak kialakítva, hogy belekapaszkodjanak a munkadarabba, és korlátozzák az oldalirányú és vízszintes mozgást. Befogják még a lángvágóval vágott és a negatív húzású alkatrészeket is.
A markolatok és befogók biztonságos és állítható fogást biztosítanak szabálytalan alakú tárgyakon, kör alakú csöveken vagy sík felületeken. A szorítóerő az alkalmazás egyedi igényeihez igazítható, kiváló stabilitást garantálva és az erő megfelelő elosztásával, minimálisra csökkentve a működés közbeni elcsúszás vagy elmozdulás lehetőségét.
Egyszerűen beépíthető az alkalmazásba, és gyakran alkalmazzák a vízvezeték- és villanyszerelésben, gépi megmunkálásban és az autóiparban.
Az XYZ Xpansion csapok, más néven menetes táguló kötőelemek egyedi kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pontos elhelyezést és az ismételhetőséget, miközben nagy tartási nyomást biztosít a belső átmérőjű elemek rögzítéséhez.
A csap teteje enyhén kúposított, hogy javítsa a vonal érintkezését a rögzítő furatban, miközben megfelelő helyet biztosít a munkadarab be- és kirakodásakor. Továbbá a menetes kialakítás lehetővé teszi, hogy könnyen behelyezhetők legyenek az előfúrt furatokba. Lehetővé teszi a csapok meghosszabbításának kezelését, ami biztonságos megoldást eredményez.
A precíz pozicionálás érdekében fúrt és tágított lyukon keresztül helyezhető el, vagy megerősített fúróhüvelybe helyezhető a további rögzítési szilárdság és kopásállóság érdekében; a beszerelés után kitágul, hogy szoros és biztonságos illeszkedést hozzon létre. Olcsó megoldást kínál sírkövekhez, vízsugárzási műveletekhez, rács- és rögzítőlapokhoz, valamint egyéb alkalmazásokhoz az elektronikai gyártásban, ipari gépekben és orvostechnikai alkalmazásokban.
Az XYZ Xpansion csapok, más néven menetes táguló csapok egyedi kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pontos pozicionálást és az ismételhetőséget, miközben erős tartási nyomást biztosít a belső átmérőjű darabok rögzítéséhez.
A csap teteje enyhén kúposított, hogy optimalizálja a vonalérintkezést a rögzítő furatban, miközben megfelelő távolságot biztosít a munkadarab be- és kirakodásakor. Továbbá, a sajtolt illesztés funkció a csapokat még akkor is a helyén tartja, ha rezgésnek vagy dinamikus igénybevételnek vannak kitéve.
Könnyen felszerelhető, ha pontosan fúrt lyukba nyomja őket, amelynek közepén egy kúpos csavar befogadására szolgáló menetes furat található; a helyére kerülve a csapok kitágulnak, és szoros és biztos illeszkedést képeznek. Olcsó megoldást kínál sírkövekhez, vízsugárzási műveletekhez, rács- és rögzítőlapokhoz, valamint egyéb alkalmazásokhoz az elektronikai gyártásban, ipari gépekben és orvosi eszközökben.
A billenő emelőszemek kovácsolt króm-molibdén acélból készülnek, fekete oxidált felületük korrózióállóságot biztosít. 180-ban átfordulnak teher alatt. Tervezési tényező: 6:1. Tanúsítottan hőkezelt. A gyűrűket és a csavartesteket ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá. A csavarok tartozékok. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
Ezeket a csapokat egyérintéses rögzítőkkel és golyós rögzítéssel együtt használják. Hatékony, megbízható és biztonságos rögzítésre szolgálnak.
Ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő szerszámcserét vagy beállítást igényelnek. Különböző alkalmazásokban használható, mint például a palackozási folyamatok, a gépfedelek, a fogaskerekek és a hajtószíjak cseréje. Biztosítja a teljes felületi érintkezést, és maximális tűszilárdságot ér el az egyérintéses golyós befogással.
Használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az elektromos rendszereket, a gépgyártást és az építőipart.
.
A csuklós talpas orsószerkezetek akkor ideálisak, ha egy darabot nagy területen kell rögzíteni. Ezt az alternatív orsószerkezetet akkor használja, ha a rögzítőerőt nagyobb területen és felületen kell elosztani, mint amit a gyorsrögzítővel szállított orsó le tud fedni.
A toló rögzítők a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. Két egymásba illeszkedő részből áll, amelyek szilárdan tartják a berendezést, ugyanakkor lehetővé teszik az egyszerű beállítást és illesztést. A toló rögzítők nyitásához és zárásához csavar vagy reteszmechanizmus használható.
Toló rögzítők hornyolt furatokhoz, ha mérleglemezzel használják, a toló rögzítők leolvasóvonala gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. Csak egy csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőálló.
A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.A csúszó bilincsek lehetnek hornyolt furatok tömör csúsztatáshoz vagy tömör kerek rúdhoz. A bilincs kikapcsolt helyzetében a csúszórúd balra vagy jobbra mozgatható, a két rugós golyós dugattyú biztosítja a rúd szabad mozgását. A csúszó bilincs fogantyújának 90 fokos elfordításán keresztül a helyére zárható. Csak egy merev csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőállók.A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.
A tömör kerek rudakhoz készült csúszóbilincsek a tömör kerek rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.
A csúszó bilincsek lehetnek hornyolt furatok tömör csúsztatáshoz vagy tömör kerek rúdhoz. Az orsót a belső rugónál fogva 70N erővel húzza meg, hogy megakadályozza az orsó csattogását. Csak egy merev kerek rúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Belül fogai vannak, és 7,2-onként (=360/50) bepattan.
A tömör kerek rudakhoz készült csúszóbilincsek a tömör kerek rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.
Gyorskioldású golyós reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Három részből áll: testből, rugóból és golyós csapágyból. A rugó a helyén tartja a golyós csapágyat, és ha megnyomják, leválik a testről, kioldja a rögzítőelemet. A golyós csapágy rögzíti a rögzítőelemet, amikor azt visszanyomják a testbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 180 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású, kihúzható nyelves reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Egy érintéses bütyökkarral rendelkezik, amely teljesen visszahúzza a szorítószárat, amikor a munkadarabot elengedik, így a bilincs biztonságosan rögzíthető vagy kioldható. Ehhez fordítsa be a kart kikapcsolt helyzetbe. Ha kattanást hall, az teljesen rögzül. Az elengedéshez fordítsa vissza a fogantyút kikapcsolt helyzetbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású nyelves reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és bütyökből áll. A rugó a helyén tartja a bütyköt, és amikor a kart 45-kal kihúzzák, egy elfordulási pont körül elfordul, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. A rögzítőelem ismételt meghúzásakor a bütyök kiold, így a tárgy könnyen eltávolítható.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és golyós csapágyból áll. A rugó a helyén tartja a golyós csapágyat, és megnyomva érintkezik a befogandó tárggyal, szilárdan rögzítve azt. Amikor a rögzítőelemet ismét meghúzzák, a golyóscsapágy elengedi az elemet, lehetővé téve annak könnyű eltávolítását.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál. Könnyen eltávolítható és áthelyezhető, miközben a csatlakozás a helyén marad.
Két részből áll: egy húzóbilincsből és egy fém alapból. A fém alap a rögzítő egyik oldalán, míg a húzóbilincs a másik oldalon található. Amikor a két alkatrész össze van kapcsolva, a húzóbilincs mechanizmus csatlakozik az elemhez, biztonságosan a helyén tartva azt. Húzza szét a két felét, hogy kioldja a tárgyat a húzóbilincs-mechanizmus segítségével, ami egyetlen érintéssel egyszerűen elvégezhető.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Az emelőlemezek mechanikus alkatrészek, amelyeket csúszózárakkal együtt használnak más alkatrészek vagy tárgyak megemelésére és alátámasztására. Ebben a tartományban két változat található: az egyik téglalap, a másik pedig négyzet alakú.
A reteszelőfelület magasságának növelésére szolgál, így hozzáférhetőbbé és egyszerűbbé válik a használat. Korrózióállóak, zord körülmények között is hosszú élettartamot garantálnak, a helyükön maradnak, használat közben nem mozdulnak vagy tolódnak el.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
Az emelőszemes csavarok külső menettel biztonságos és kényelmes emelési és felhúzási pontot kínálnak különböző nehéz terhekhez. Használat közben alapvető fontosságú, hogy a felület szilárdan érintkezzen a csatlakozófelülettel.
Menetes szárral és hurkolt szemmel rendelkezik a tetején. A menetes szárnak köszönhetően egyszerűen felszerelhető előfúrt lyukba vagy menetes betétbe, a hurkolt szem pedig biztonságos csatlakozási pontot kínál a kampók, láncok vagy más emelőeszközök számára. A külső menetes kialakítás erős és megbízható kapcsolatot biztosít, lehetővé téve a biztonságos és gyors emelési műveleteket. Nem ismételt emelésre szolgálnak, és nem használhatók 45-nál nagyobb emelési szögben vagy elforduló terhekkel.
-20 C-tól +200 C-ig terjedő hőmérsékletnek képes ellenállni. Ennél valamivel magasabb hőmérsékleten is működhet, de ez a terhelhetőségi értéket 10–25%-kal csökkenti. Gyakran használják kampókhoz, láncokhoz és más emelőberendezésekhez építkezéseken, ipari környezetben és autóipari alkalmazásokban.
A gyorsrögzítő-fogantyúk biztosan, kényelmesen megfogható felületet biztosítanak függőleges gyorsrögzítőkhöz. A tartozék védőelemként használható az esetleges becsípődés ellen.
A vízszintes gyorsrögzítők kialakítása alacsony, fogantyújuk párnázott, és horganyzott alkatrészeik ellenállnak a korróziónak. A fogantyú és a lefogórúd ellenkező irányban mozogva erős befogást tesznek lehetővé.
A pillanatszorító befogókapcsos mechanizmusa nehezen hozzáférhető profilok rögzítésénél nagy mélységet tesz lehetővé. Az optimális szorítási táv és nyomás eléréséhez az orsó ismétlődő műveleteknél előre beállítható.
A helymeghatározó perselyek a gyorskioldású rögzítőelemekkel egy vonalban működnek az alkatrészek precíz pozicionálására és igazítására. Biztonságos és pontos eszközt kínálnak a tárgyak megtalálásához és helyben tartásához.
Célja, hogy a tárgyak pontos megtalálását és helyben tartását, valamint biztonságos panel- és burkolatrögzítést biztosítson. A szorítóperselyek viszont vevőként szolgálhatnak a gyorskioldású rögzítőelemekhez. A gyorskioldású rögzítőelemek perselyek nélkül is felszerelhetők.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 180 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Kovácsolt, egy darabból álló acélötvözet szemek, szakítószilárdságuk legalább 180 000 psi. Fekete oxidált felületük fokozott korrózióállóságot biztosít. Ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. A nagy teherbírású emelőszemek megfelelnek a MIL-STD 209 és az ANSI/ASME B30.26 szabványnak. Minimális tervezési tényező: 5:1. ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá őket. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
A méretezett biztonsági emelőszemek ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. Tervezési tényező: 5:1. Az acélötvözet-változat szakítószilárdsága legalább 180 000 psi, ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá, korrózióállóságát fekete oxidációs felületkezelés fokozza. A 300 rozsdamentes acél változatot a MIL-STD-50032 és ASTME 1417 szabványnak megfelelő NDT 100% folyadékbehatolás-tesztnek vetjük alá, tisztítási folyamat: ASTM A 967 és QQ-P-35 Type II szabványnak megfelelő tisztítás és passziválás. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
A neoprénnel borított lapos végű orsószerkezetek a gyorsrögzítővel szállított orsó helyett használhatók. Az acél orsó igen erős, míg a lapos neoprén végződés minimalizálja annak veszélyét, hogy az eszköz nyomot hagyjon sérülékeny vagy polírozott felületeken.
A tolólapok tüskehegyre csavarozhatók egyenes hatású bilincsekkel való használathoz. A tüske előre tolódik, amíg a tolólap biztonságosan nem szorítja a munkadarabot. Ezeket a komponenseket gyors szorító műveletekhez terveztük, változó méretekkel és hosszú nyitó, illetve záró mozgásokkal.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz