Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Záró Kétoldalú Menetes gombok

 (37 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomós kábelbilincsek

Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6

Bepattanós vezetéknyereg

A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Csomagolószalag – ATG kézzel felvitt akril tartós ragasztó

A Duraco ATG SZALAG ATG adagolókban használható, a szalag gyors és könnyű adagolását teszi lehetővé. Jellemzők: Ragasztó: Üvegstabilizált akril. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -22 F - 230 F Alkalmazások. Poszterek. Fényjelzés. Fényképszerelés. Plakátrögzítés. Zsebes tok összeállítása. Illesztés. Termékösszeállítás.

Csuklós bepattanós vezetéknyergek

A karimás vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó karimás bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Erős kötésű szalagdarabok

Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly

Erős kötésű szalagtekercsek

A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél

Filmszalag darabok - DK film gumi

A DK film nagy tapadású, kétoldalt réteges szalag gumiragasztóval. A jó kezdeti tapadású gumialapú ragasztók számos különböző típusú felület ragasztására alkalmasak, beleértve az alacsony felületi energiájú közegeket. Jellemzők: Ragasztó: gumi alapú tartós, mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen). Alkalmazás: Névtáblák, csomagolás és kötészet, jelzések, display-elemek, hullámkarton mappa/doboz, műanyag kötőelemek, csak hogy néhányat említsünk.

Filmszalag tekercsek - 4181 Állandó/lehúzható ujjal leemelhető szalag

A 4181-es egy kétoldalas állandó/lehúzható szalag ujjal lehúzható védőréteggel, állandó szintetikus gumi bevonattal a nyitott oldalon és lehúzható akril ragasztóval a zárt oldalon. Jellemzők: Minősítés: élelmiszerrel közvetve érintkező anyagokra vonatkozó 175.105 FDA előírás. Magátmérő: 76,0 mm. Alkalmazás: védelem/jegyzettömbök, plakátrögzítés, hézagkitöltés, visszazárható borítékok, visszazárható csomagolás.

Filmszalag tekercsek - 4503-as állandó zsákragasztó szalag - ujjal lehúzható védőréteggel

A 4813 tasaklezáró szalag tartós zárásra készült, és mindkét oldala hőre lágyuló gumi alapú erős ragasztóval fedett. A meleg eszközzel vágható film fedőrétege a mindkét oldalon száraz lehúzófüllel könnyen és gyorsan eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: hőre lágyuló gumi alapú tartós ragasztó. Alkalmazási hőmérséklet: 41 F - 122 F Üzemhőmérséklet: -4 F - 149 F Minősítés: élelmiszerrel közvetve érintkező anyagokra vonatkozó 175.105 FDA előírás. Alkalmazások: Meleg eszközzel vágható, fokozott sebesség

Filmszalag tekercsek - 8606-os újrazárható zsákragasztó szalag filmréteggel

A 8606 egy általános célú szalag újrazárható polietilén/polipropilén tasakokhoz tervezve, ahol a szalag alkalmazása a tasakok gyártási szakaszában történik. Mivel széles körben használható a rugalmas csomagolóanyagoknál és a kötési erősségnél, javasoljuk a szalag teljes mértékű értékelését minden használat előtt.

Filmszalag tekercsek - DK Film - gumi

A DK filmszalag a tartós gumialapú ragasztó erősségét kínálja a habszalag durvasága nélkül. A jó kezdeti tapadású gumialapú ragasztók számos különböző típusú felület ragasztására alkalmasak. Két ragasztóvastagság érhető el a nagyobb rugalmasságért az alkalmazásánál: A 3,0 mm vastag szalagot használjon a kevésbé igényes, költségérzékeny feladatoknál. Használja a 4,5 mil szalagot nagyobb szakítószilárdságot igénylő alkalmazásoknál: kiemelések, névtáblák, csomagolás és kötészet, jelzések, eladáshelyi display-k, hullámkarton mappa/doboz, műanyag kötőelemek

Kábelrögzítők – fenyőfa rögzítés, rácsukható felső rész

Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, állítható

A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető

Kábelrögzítők – összecsukható záródás

Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.

Kétoldalas erős tapadású szalag

Kétoldalas habszalag darabok - 1 oldalon eltávolítható - Remo One

A Remo One kétoldalas állandó/lehúzható ragasztó habszalag egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: Tartós gumi alap egy oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon; Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra; Alkalmazások: Promóciós és ideiglenes jelölés. Állandó és ideiglenes display-k, egyhasználatos promóciós grafikák. Figyelmeztetések.

Kétoldalas habszalag darabok - 1 oldalon eltávolítható - Vastag Remo One

A vastag Remo One kétoldalas állandó/lehúzható ragasztó habtömb segítségével 3D hatást teremthet. Az egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: tartós gumi alapú az egyik oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F. Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F könnyű alkalmazásokhoz vagy hézagok kitöltésére. Egyszeri használatra készült. Alkalmazások. Promóciós feliratok Ideiglenes feliratok. Ideiglenes és féltartós bemutató elemek rögzítése. Egyszer használatos grafikák. Figyelmeztetések.

Kétoldalas habszalag darabok - 2 oldalon eltávolítható - Remo Two

A Remo Two® olyan kétoldalas ragasztó habszalag, amelyik mindkét oldalán eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: Eltávolítható alap mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségű alkalmazásoknál); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra; Alkalmazások: Promóciós és ideiglenes jelölés Fogyasztói csomagolás. Egyszer használatos promóciós grafikák. Grafikákhoz illő tartozékok

Kétoldalas habszalag darabok - 2 oldalon eltávolítható - Vastag Remo Two

A vastag Remo Two® kétoldalas ragasztó habtömb segítségével 3D hatást lehet megteremteni. Mindkét oldalán eltávolítható ragasztónk van. Eltávolítható ragasztónk a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről nyom nélkül eltávolítható, még hosszú idő eltelte után is. Jellemzők: Ragasztó: Eltávolítható alap mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségű alkalmazásoknál); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Alkalmazások. Promóciós és ideiglenes feliratok rögzítése. Ideiglenes és tartós bemutatóelemek rögzítése. Egyszer használatos promóciós grafikák. Figyelmeztetések

Kétoldalas habszalag darabok - tartós - Twin Stick

A Twin Stick az ágazat legnépszerűbb terméke, amelyet POP-displayek és jelzések összeállításához használnak. A rugalmas habhordozó anyag kitölti a hézagokat, és így lehetővé teszi azt, hogy szabálytalan felületeket egymáshoz lehessen csatlakoztatni. Rendkívül erős gumialapú ragasztóanyagunk alkalmas különböző típusú felületek, például hullámpapír, farostlemez, fa, kis felületi energiájú műanyagok, porszórással kezelt anyagok és UV-sugárzás elleni bevonatos felületek egymáshoz ragasztására.

Kétoldalas habszalag darabok - tartós - vastag Twin Stick

A mindkét oldalán tartós ragasztóval ellátott vastag Twin Stick habtömbökkel hosszan tartó 3D hatást lehet elérni. Rendkívül erős gumialapú ragasztóanyagunk alkalmas különböző típusú felületek, például hullámpapír, farostlemez, fa, kis felületi energiájú műanyagok, porszórással kezelt anyagok és UV-sugárzás elleni bevonatos felületek egymáshoz ragasztására. Jellemzők: Ragasztó: Gumialapú tartós mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Szervizhőmérséklet: -20 F - 150 F; Alkalmazások. Könnyű alkalmazások vagy hézagok kitöltése. 3D hatás hozzáadása. Segíti a feliratokat. Kipattintós

Kétoldalas habszalag tekercsek - Tartós - Gumi Dubl Kote

A Dubl Kote egy sokoldalú kétoldalas habszalag gumi ragasztó bevonattal mindkét oldalán. Ideális kézi vagy automatikus alkalmazásokhoz. Rugalmasságának köszönhetően alkalmas terek kitöltésére és szabálytalan felületek összekötésére is. Jól tapad számos felületfajtához, alkalmas hullámpapír, fa, porszórással bevont anyagok, üveg és alacsony felületi energiájú műanyagok ragasztására. Jellemzők: Ragasztó: Gumi alapú, állandó mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségre); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 150 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1 font per 1 negyzethüv. szalag. Alkalmazások. Ideiglenes, féltartós és tartós bemutatóelemek, műanyag elemek, kábelcsatornák, feliratok, zárósapkák, fejrészek, texturált felületek rögzítése.

Kétoldalas habszalag tekercsek - egyik oldalon eltávolítható - Remo One

A Remo One® kétoldalas ragasztó habszalag egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: tartós gumi alapú az egyik oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra készült. Alkalmazások. Promóciós és ideiglenes feliratok, ideiglenes és tartós bemutató elemek, Egyszer használatos promóciós grafikák, Figyelmeztetések, Különféle promóciós vagy ideiglenes feliratok készletei mellé érdemes rövid tekercseket elhelyezni.

Kétoldalas habszalag tekercsek - egyik oldalon eltávolítható - fémpolc szalag

A gyakorlatban kipróbált Duraco Metal Shelf Tape® tekercsek megfelelnek a kereskedelmi cégek igényeinek, amelyeknek olyan erős kétoldalas habszalag ragasztóra van szükségük, ami később a kemény, nem rétegződő felületekről zavaró habszalagmaradvány nyomok nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: gumi alapú mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen). A polc oldali ragasztó összetétele olyan, hogy később nyom nélkül eltávolítható a fémfelületről. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Alkalmazások. Ársín elemek, fémpolcok összeállítása, raktározás/tárolás: helyek címkézése, árutartó állványok, fémpolcok feliratai

Kétoldalas habszalag tekercsek - tartós - akril Dubl Kote

A Dubl Kote Acrylic egy sokoldalú kétoldalas habszalag akril ragasztó bevonattal mindkét oldalán. Ideális kézi vagy automatikus alkalmazásokhoz. Rugalmasságának köszönhetően alkalmas terek kitöltésére és szabálytalan felületek összekötésére is. Az akril ragasztók UV-állók és jó a lágyítószer ellenállásuk. Műszaki adatok: Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 175 F alkalmazások. Jelzések, kültéri feliratok, zárósapkák, fejrészek, légfrissítők, védőszegélyek, könnyű tükörrögzítések.

  • / 2