39000611303
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,0558 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stile raccordo | A spinta |
---|---|
Colore | Bianco |
Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M6 |
Altezza totale | 4.5 mm |
Altezza totale | 0.177 in |
Lunghezza albero | 3.1 mm |
Lunghezza albero | 0.122 in |
Diametro albero | 5.2 mm |
Diametro albero | 0.205 in |
Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare