Menu Ricerca

Cappucci per viti a brugola

Disponibile

I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale D Colore d h H Tipo Acquista
0,1155 € - 0,16 € 1527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
30.0 mm
Bianco
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0906 € - 0,1266 € 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
24.0 mm
Grigio
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
10340424 0,1657 € - 0,1657 € Richiedi il lead time qui
8.9 mm
Nero
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
10340400 0,1713 € - 0,1713 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,0822 € - 0,1148 € 55300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.0 mm
Grigio
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,127 € - 0,177 € 7331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
30.0 mm
Grigio
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0572 € - 0,0572 € 53300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Bianco
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0822 € - 0,1148 € 124243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.0 mm
Nero
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0515 € - 0,0515 € 51000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0 mm
Bianco
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0732 € - 0,1019 € 16180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Grigio
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0621 € - 0,0621 € 114993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Nero
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0822 € - 0,1148 € 71113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.0 mm
Bianco
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0616 € - 0,0616 € 90271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Grigio
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0899 € - 0,1252 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
24.0 mm
Nero
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0725 € - 0,1011 € 23100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Bianco
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0616 € - 0,0616 € 26887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Bianco
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,1155 € - 0,16 € 881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
30.0 mm
Nero
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0515 € - 0,0515 € 33145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0 mm
Nero
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0572 € - 0,0572 € 261967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Nero
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0572 € - 0,0572 € 23478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Grigio
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
  • di 2
Cappuccio coprivite M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Bianco

10058343

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
1527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M20
Cappuccio coprivite M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Grigio

10058305

Fascia di prezzo
0,1266 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M16
Cappuccio coprivite 6.5 mm Gomma siliconica Nero

10340424

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio coprivite 8.5 mm Gomma siliconica Nero

10340400

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
Cappuccio per vite a brugola M12 LDPE - PIR Grigio

10058275

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
55300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M12
Cappuccio coprivite M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Grigio

10058336

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,127 €

Livelli di giacenza
7331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M20
Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Bianco

10058190

Fascia di prezzo
0,0572 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
53300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M6
Cappuccio coprivite M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Nero

10058299

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
124243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M12
Cappuccio coprivite M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Bianco

10058169

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
51000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M5
Cappuccio coprivite M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Grigio

10058244

Fascia di prezzo
0,1019 € - 0,0732 €

Livelli di giacenza
16180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M10
Cappuccio per vite a brugola M8 LDPE - PIR Nero

10058237

Fascia di prezzo
0,0621 € - 0,0621 €

Livelli di giacenza
114993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M8
Cappuccio per vite a brugola M12 LDPE - PIR Bianco

10058282

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
71113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M12
Cappuccio coprivite M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Grigio

10058213

Fascia di prezzo
0,0616 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
90271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M8
Cappuccio coprivite M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Nero

10058329

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M16
Cappuccio coprivite M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Bianco

10058251

Fascia di prezzo
0,1011 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
23100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M10
Cappuccio coprivite M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Bianco

10058220

Fascia di prezzo
0,0616 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
26887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M8
Cappuccio coprivite M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Nero

10058350

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M20
Cappuccio coprivite M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Nero

10058176

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
33145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M5
Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Nero

10058206

Fascia di prezzo
0,0572 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
261967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M6
Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Grigio

10058183

Fascia di prezzo
0,0572 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
23478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M6